PCM3070RHBEVM-K

PCM3070RHBEVM-K

지금 주문하기

개요

PCM3070EVM-K는 완전한 평가 키트로, Microsoft Windows™ 운영 체제를 실행하는 개인용 컴퓨터에서 사용할 수 있도록 USB(범용 직렬 버스) 기반 마더보드 및 평가 소프트웨어가 포함되어 있습니다.

PCM3070EVM은 TI(텍사스 인스트루먼트)의 모듈식 EVM 폼 팩터로, 장치 성능과 작동 특성을 직접 평가할 수 있고 소프트웨어 개발 및 시스템 프로토타입 제작을 용이하게 합니다.

PCM3070EVM-K는 완전한 평가/데모 키트로, Microsoft Windows 운영 체제를 실행하는 PC에서 사용할 수 있도록 USB-MODEVM 인터페이스 보드라고 하는 USB 기반 마더보드와 평가 소프트웨어를 포함합니다.

PCM3070EVM-K는 PC에 하나의 USB 케이블을 연결하여 작동합니다. USB 연결은 설정 및 구성을 줄이기 위해 EVM에 전원, 제어 및 스트리밍 오디오 데이터를 제공합니다. 또한 이 EVM은 고급 작동을 위해 외부 제어 신호, 오디오 데이터 및 전원 공급을 지원하여 프로토타입 제작이 가능하고 나머지 개발 소프트웨어 또는 시스템에 연결할 수 있습니다.

특징
  • 손쉬운 평가를 위해 PC(개인용 컴퓨터)에 USB로 연결하여 전원, 제어 및 스트리밍 오디오 데이터 제공.
  • 다른 회로/입력 장치에 빠르게 연결하기 위한 외부 제어 및 디지털 오디오 신호용 연결 포인트.
  • miniDSP를 통해 PCM 제품군 오디오 컨버터의 소프트웨어 개발을 간소화할 수 있도록 특별히 설계된 강력하고 사용하기 쉬운 툴인 PurePath™ Studio 그래픽 개발 환경을 사용하여 알고리즘의 신속한 프로토타입 제작 가능.
오디오 코덱
PCM3070 임베디드 miniDSP를 지원하는 스테레오 오디오 코덱
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

하드웨어, 소프트웨어 및 설명서 패키지 살펴보기

하드웨어 및 소프트웨어 패키지

Develop with PCM3070

패키지 보기

Develop with PCM3070

close
Hardware, software, and resources for evaluating the PCM3070 CODEC with miniDSP.
평가 보드

PCM3070RHBEVM-K — PCM3070RHBEVM-K Evaluation Module

Required
필요한 이유 This evaluation module kit provides you with hardware and software tools to evaluate the PCM3070 CODEC.
지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

PCM3070RHBEVM-K PCM3070RHBEVM-K Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
IDE, 구성, 컴파일러 또는 디버거

PUREPATHSTUDIO — PurePath™ Studio graphical development environment

Required if
writing software for miniDSP.
필요한 이유 PurePath™ Studio software provides an easy-to-use tool specifically designed to simplify software development for the PCM3070 miniDSP.
지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
오디오 ADC
TLV320ADC3001 92dB SNR 저전력 스테레오 ADC(ADC3001) TLV320ADC3101 디지털 마이크 지원 및 miniDSP를 지원하는 92dB SNR 저전력 스테레오 ADC TSC2117 저전력 모노 ADC/스테레오 DAC를 지원하는 4선 터치 스크린 컨트롤러
오디오 DAC
PCM5121 PCM 인터페이스 및 고정 오디오 프로세싱을 지원하는 2V RMS DIRECTPATH 106dB 오디오 스테레오 DAC PCM5122 PCM 인터페이스 및 고정 오디오 처리를 지원하는 2V RMS DIRECTPATH 112dB 오디오 스테레오 DAC PCM5141 2V RMS DIRECTPATH 106dB 오디오 스테레오 DAC(PCM 인터페이스 및 완전 프로그래머블 miniDSP 포함) PCM5142 2V RMS DIRECTPATH 112dB 오디오 스테레오 DAC(PCM 인터페이스 및 완전 프로그래머블 miniDSP 포함) TLV320DAC3120 2.5W 모노 클래스-D 스피커 증폭기, 60mW 헤드폰 드라이버 및 오디오 처리를 지원하는 모노 오디오 DAC
오디오 코덱
PCM3070 임베디드 miniDSP를 지원하는 스테레오 오디오 코덱 TLV320AIC3111 임베디드 miniDSP 및 스테레오 클래스-D 스피커 증폭기를 지원하는 저전력 오디오 코덱 TLV320AIC3120 miniDSP 및 2.5W 모노 클래스-D 스피커 증폭기를 지원하는 저전력 오디오 코덱 TLV320AIC3253 miniDSP 및 스테레오 디지털 마이크 입력을 지원하는 초저전력 스테레오 오디오 코덱 TLV320AIC3254 프로그래머블 miniDSP를 지원하는 초저전력 스테레오 오디오 코덱 TLV320AIC3256 miniDSP 및 DirectPath™ HP 증폭기를 지원하는 초저전력 스테레오 코덱 TLV320AIC3262 miniDSP, 스테레오 클래스 D 스피커, DirectPath 헤드폰 포함 저전력 스테레오 코덱
하드웨어 개발
평가 보드
PCM3070RHBEVM-K PCM3070RHBEVM-K 평가 모듈 PCM5122EVM-U PCM5122 평가 모듈 PCM5142EVM-U PCM5142 평가 모듈 TLV320ADC3101EVM-K TLV320ADC3101 평가 모듈 및 USB 마더보드 TLV320AIC3111EVM-K TLV320AIC3111 평가 모듈 TLV320AIC3120EVM-U TLV320AIC3120EVM-U 평가 모듈 TLV320AIC3253EVM-K TLV320AIC3253EVM-K 평가 모듈 TLV320AIC3254EVM-K TLV320AIC3254 평가 모듈(EVM) 및 USB 마더보드 TLV320AIC3256EVM-U TLV320AIC3256EVM-U 평가 모듈 TLV320AIC3262EVM-U TLV320AIC3262 평가 모듈 TLV320DAC3120EVM-U TLV320DAC3120EVM-U 평가 모듈
지원 소프트웨어

SLVC367 — PCM3070-K CS v1.2.3

Required
필요한 이유 The control software GUI, along with the PCM3070RHBEVM-K hardware, lets you evaluate the device functionality and registers through this user-friendly tool.
지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
리셋 및 워치독 IC
TPS3825 수동 리셋 기능이 있는 전압 통제기(리셋 IC)
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00089 스테레오 또는 2.1 애플리케이션용 밸류 사운드바 레퍼런스 디자인 키트
평가 보드
PCM3070RHBEVM-K PCM3070RHBEVM-K 평가 모듈

SLVC367 PCM3070-K CS v1.2.3

close
버전: 01.00.00.0A
출시 날짜: 2011. 8. 30
제품
리셋 및 워치독 IC
TPS3825 수동 리셋 기능이 있는 전압 통제기(리셋 IC)
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00089 스테레오 또는 2.1 애플리케이션용 밸류 사운드바 레퍼런스 디자인 키트
평가 보드
PCM3070RHBEVM-K PCM3070RHBEVM-K 평가 모듈

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc367 or www.ti.com/lit/xx/slvc367a/slvc367a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC367. Please update any bookmarks accordingly.
문서 및 관련 리소스

이 하드웨어만 주문

평가 보드

PCM3070RHBEVM-K — PCM3070RHBEVM-K Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

PCM3070RHBEVM-K PCM3070RHBEVM-K Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide PCM3070EVM-K Evaluation Module (Rev. A) 2012. 10. 24
인증서 PCM3070RHBEVM-K EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2

관련 설계 리소스

소프트웨어 개발

IDE, 구성, 컴파일러 또는 디버거
AICPUREPATH_STUDIO PurePath™ 스튜디오 그래픽 개발 환경