TIDA-00090

TIDA-00090

설계 파일

개요

This reference design, featuring the TLV320AIC3256 audio codec, is a fully-functional USB powered streaming audio platform that allows external audio sources to be connected to the USB port of a PC or laptop. User control is provided via a powerful, easy-to-use Windows-based GUI.

Software development for the TLV320AIC3256 is supported through TI's comprehensive PurePath™ Studio Development Environment. A powerful, easy-to-use tool designed specifically to simplify software development on the TLV320AIC3xxx miniDSP audio platform. The Graphical Development Environment consists of a library of common audio functions that can be dragged-and-dropped into an audio signal flow and graphically connected together. The DSP code can then be assembled from the graphical signal flow with the click of a mouse.

The USB Audio Reference Design is operational with one USB cable connection to a PC. The USB connection provides power, control, and streaming audio data to the EVM for reduced setup and configuration.

특징
  • Full-featured board for streaming USB audio
  • Power, control, and streaming audio data provided through USB – no other ports needed
  • Design provides many test points for easy analysis with other circuits and input devices
  • Completely compatible with TI’s PurePath™ Studio Development environment
  • 다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

    설계 파일 및 제품

    설계 파일

    바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

    TIDU225.PDF (4163 KB)

    효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

    TIDR408.ZIP (31 KB)

    설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

    TIDC283.ZIP (861 KB)

    설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

    TIDR407.PDF (92 KB)

    설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

    제품

    TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

    오디오 코덱

    TLV320AIC3256 — miniDSP 및 DirectPath™ HP 증폭기를 지원하는 초저전력 스테레오 코덱

    데이터 시트: PDF | HTML
    I2C 및 I3C 레벨 시프터, 버퍼 및 허브

    PCA9517 — 2비트 레벨 변환 400kHz I2C/SMBus 버퍼/리피터

    데이터 시트: PDF
    선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

    TPS736 — 역전류 방지 및 활성화를 지원하는 400mA 고정밀 초저손실 전압 레귤레이터

    데이터 시트: PDF | HTML

    개발 시작하기

    하드웨어 개발

    평가 보드

    TLV320AIC3256EVM-U — TLV320AIC3256EVM-U Evaluation Module

    This reference design, featuring the TLV320AIC3256 audio codec, is a fully-functional USB powered streaming audio platform that allows external audio sources to be connected to the USB port of a PC or laptop. User control is provided via a powerful, easy-to-use Windows-based GUI.

    Software (...)

    지원되는 제품 및 하드웨어

    지원되는 제품 및 하드웨어

    하드웨어 개발
    레퍼런스 디자인
    TIDA-00090 — USB 오디오 레퍼런스 디자인
    재고 있음
    제한:
    TI.com에 재고 없음
    TI.com에서 구매할 수 없음

    TLV320AIC3256EVM-U — TLV320AIC3256EVM-U Evaluation Module

    close
    최신 버전
    버전: null
    출시 날짜:
    하드웨어 개발
    레퍼런스 디자인
    TIDA-00090 — USB 오디오 레퍼런스 디자인

    기술 자료

    star
    = TI에서 선정한 인기 문서
    검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
    2개 모두 보기
    상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
    * 테스트 보고서 TIDA-00090 Test Results 2014. 2. 11
    사용 설명서 TLV320AIC3256EVM-U Evaluation Module (Rev. B) 2012. 10. 25