TIDA-00093

고속 ADC 구동을 위한 THS4509 최적화 레퍼런스 설계

TIDA-00093

설계 파일

개요

This reference design shows the ability of the high-speed amplifier, THS4509 to perform single-ended to differential conversion to drive high-speed analog-to-digital converters (ADCs) while maintaining excellent noise and distortion performance. Performance versus input frequency is shown for both AC and DC coupled applications while interfaced to the ADS4449 quad, 250-MSPS, 14-bit ADC. Various options for common-mode voltages, power supplies, and interfaces are discussed and measured to meet the requirements of a variety of applications. Anti-aliasing filter examples are shown along with the performance improvements that they provide.

특징
  • High-speed single-ended to differential conversion while maintain excellent performance
  • System performance results for THS4509 driving ADS4449
    - SFDR > 77 dBFs, SNR > 71 dBFS in first Nyquist zone
    - SFDR > 69 dBFs, SNR > 67 dBFS in second Nyquist zone
  • Examples of both AC and DC coupled interfaces
  • Demonstrates anti-aliasing filter design and performance gains
  • Amplifier power supply design considerations for best performance are discussed
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU173.PDF (605 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRBU5.PDF (277 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDC763.ZIP (1599 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

TIDRBU4.PDF (139 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

TPS62420QFN에서 1선 인터페이스를 지원하는 듀얼, 조정 가능, 600mA 및 1,000mA, 2.25MHz 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
완전 차동 증폭기

LMH65542.8 GHz 초선형 완전 차동 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
완전 차동 증폭기

THS45091.9GHz, 광대역, 저잡음, 저왜곡, 완전 차동 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
완전 차동 증폭기

THS770006+6dB 고정 게인을 지원하는 고속 완전 차동 ADC 드라이버 증폭기

데이터 시트: PDF
고속 ADC(≥10 MSPS)

ADS4449쿼드 채널, 14비트, 250MSPS 아날로그-디지털 컨버터(ADC)

데이터 시트: PDF | HTML
핫 스왑 컨트롤러

TPS2400100V 입력 과도 보호 기능을 지원하는 5.5V 과전압 보호 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7A80초저 IQ 및 활성화를 지원하는 1A, 높은 PSRR, 초저 손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
RF VGA(가변 게인 증폭기)

LMH6881게인 제어가 가능한 2.4GHz 프로그래머블 차동 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Optimizing the THS4509 to Drive High-Speed ADCs Design Guide 2014. 3. 24