TIDA-00096

TIDA-00096

설계 파일

개요

The Wireless Heart Rate Monitor with Bluetooth low-energy (BLE) is intended as a reference design that customers can use to develop end-products for battery-powered, 3-channel health and fitness electrocardiogram (ECG) applications.  The ADS1293 is a highly integrated low-power analog front end (AFE) which features three high-resoluiton ECG channels.  The CC2541 system-on-chip (SoC) adds a BLE wireless feature to the platform which enables seamless connectivity to an iPhone(R) or an iPad(R) through a configurable iOS application where the end-user can remotely monitor a patient's heart rate data.

특징
  • Supports 5-Lead ECG applications
  • Easily monitor heart rate data via an iOS Mobile App
  • Powered by a lithium-ion battery
  • Interference from outside RF sources are rejected by EMI filters integrated in the ADS1293
  • Firmware provided as open source to enable quick time to market for customers
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU195A.PDF (2759 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDU208.PDF (175 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDU209.PDF (288 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDR382.ZIP (21 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDC259.ZIP (539 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDC260.ZIP (1774 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDU207.PDF (1522 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDR381.PDF (310 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

바이오센싱 AFE

ADS1192 — ECG 애플리케이션을 위한 16비트, 2채널, 저전력 아날로그 프론트 엔드(AFE)

데이터 시트: PDF
바이오센싱 AFE

ADS1194 — ECG용 저전력, 4채널, 16비트 아날로그 프론트 엔드

데이터 시트: PDF
바이오센싱 AFE

ADS1291 — ECG 애플리케이션을 위한 24비트, 1채널, 저전력 아날로그 프론트 엔드(AFE)

데이터 시트: PDF | HTML
바이오센싱 AFE

ADS1292 — ECG 애플리케이션을 위한 24비트, 2채널, 저전력 아날로그 프론트 엔드(AFE)

데이터 시트: PDF | HTML
바이오센싱 AFE

ADS1292R — 호흡 임피던스 및 ECG 프론트 엔드를 지원하는 2채널 24비트 ADC

데이터 시트: PDF | HTML
바이오센싱 AFE

ADS1293 — ECG 애플리케이션을 위한 24비트, 3채널, 저전력 아날로그 프론트 엔드(AFE)

데이터 시트: PDF | HTML
바이오센싱 AFE

ADS1294 — 통합 ECG 프론트 엔드를 지원하는 4채널 24비트 ADC

데이터 시트: PDF | HTML
바이오센싱 AFE

ADS1294R — 호흡 임피던스 및 ECG 프론트 엔드를 지원하는 4채널 24비트 ADC

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS61220 — 5.5μA 정동작 전류를 지원하는 0.7V 입력, 조정 가능 출력 전압 부스트 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
저전력 2.4GHz 제품

CC2541 — Bluetooth® 저에너지 및 전용 무선 MCU

데이터 시트: PDF

개발 시작하기

소프트웨어 개발

펌웨어

TIDC262 — TIDA-00096 Firmware

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00096 — Bluetooth 저에너지를 사용한 무선 심장 모니터

TIDC262 — TIDA-00096 Firmware

close
최신 버전
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2014. 1. 28
lock = 수출 승인 필요(1분)
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00096 — Bluetooth 저에너지를 사용한 무선 심장 모니터

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc262 or www.ti.com/lit/xx/tidc262/tidc262.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC262. Please update any bookmarks accordingly.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Wireless Heart-Rate Monitor Design Guide (Rev. A) 2014. 7. 8