TIDA-00100

Bluetooth 저에너지(BLE) 비컨 서브시스템용 실내 에너지 수집 레퍼런스 디자인

TIDA-00100

설계 파일

개요

The Indoor Light Energy Harvesting Reference Design for Bluetooth Low Energy (BLE) Beacon Subsystem provides a solution where by with just the power of the typical indoor lighting in a retail environment (greater than 250 LUX) the Bluetooth Low Energy chip can broadcast BLE beacons.

This subsystem reference design is highly differentiated over existing solutions as it incorporates no batteries, thus eliminating the hassle of battery replacement, battery charging, and saving costs associated with battery maintenance.  This solution also ensures that there are no constraints around installation as long as there is typical indoor lighting available.  There is also no ON/OFF switch; the entire load connection and disconnection is handled by the power management IC therefore ensuring that the solution is self managing.

특징
  • Solar cell (Cymbet) optimized to  work in indoor lighting
  • Ultra-low power with high efficiency DC/DC boost converter/charger that manages solar cell
  • Continuous energy harvesting from low input sources: VIN ≥ 80-mV(Typical)
  • Ultra-low quiescent current: Iq < 330-nA (typ) of the power management IC and 1-uA of BLE chip
  • Cold-start voltage: VIN ≥ 330 mV (Typical)
  • Programmable dynamic Maximum Power Point Tracking (MPPT)

 

SPECIAL NOTE: The design documentation shows the CSD75205W1015 which is no longer recommended for new deisgn (NRND). The functional equivalent is the CSD75207W15.  

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU235A.PDF (1916 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDU276.PDF (199 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDU277.PDF (288 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDR490A.PDF (60 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDC347.ZIP (369 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDU275.PDF (1407 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDC349.ZIP (3898 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

TIDR489.PDF (164 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

반도체

CC2541Bluetooth® 저에너지 및 전용 무선 MCU

데이터 시트: PDF
반도체

CSD75207W15-20V, P채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 듀얼 공통 소스 WLP 1.5mm x 1.5mm, 27mΩ, 게이트 ESD 보호

데이터 시트: PDF | HTML
반도체

BQ25505부스트 충전기 및 자율 전력 멀티플렉서를 갖춘 초저전력 하베스터 전원 관리 IC

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

소프트웨어 개발

펌웨어

TIDC348 — TIDA-00100 Firmware

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00100 Bluetooth 저에너지(BLE) 비컨 서브시스템용 실내 에너지 수집 레퍼런스 디자인
다운로드 옵션

TIDC348 TIDA-00100 Firmware

close
최신 버전
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2014. 3. 27
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00100 Bluetooth 저에너지(BLE) 비컨 서브시스템용 실내 에너지 수집 레퍼런스 디자인

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc348 or www.ti.com/lit/xx/tidc348/tidc348.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC348. Please update any bookmarks accordingly.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Indoor Light Energy Harvesting for BLE Beacon Subsystem Design Guide (Rev. A) 2014. 9. 25