TIDA-00120

TIDA-00120

설계 파일

개요

이 설계는 12V 및 24V 패널에 해당하는 태양광 패널 입력을 위해 제작된 20A 최대 전력 지점 추적(MPPT) 태양광 충전 컨트롤러입니다. 이 설계는 중소 전력 태양광 충전기 솔루션을 대상으로 하며 12V/24V 패널 및 12V/24V 배터리로 최대 20A 출력 전류까지 작동할 수 있습니다. 확장성을 염두에 두고 설계된 이 제품은 MOSFET 100V 정격 부품으로 변경하여 48V 시스템에 손쉽게 적용할 수 있습니다. 또한 사용자는 현재 사용되는 것과 동일한 MOSFET의 TO-220 패키지 버전을 사용하여 전류를 40A까지 높일 수 있습니다. 태양광 MPPT 충전 컨트롤러는 역 배터리 보호, 소프트웨어 프로그래밍 가능 경보 및 표시 등 실제 사용 시 고려 사항을 바탕으로 제작되었으며 하드웨어에서 제공되지만 구성되지 않은 상태로 남겨져 있습니다. 이 설계는 24V 시스템의 전부하에서 97% 이상의 운영 효율을 제공합니다. 12V 시스템의 경우 효율이 96%를 넘고 역 배터리 보호 MOSFET의 손실을 포함합니다.

특징
  • 12V 및 24V 시스템의 최대 부하에서 96% 이상의 효율
  • 넓은 입력 전압 범위 지원: 15VDC ~ 44VDC
  • 유연한 설계로 12V 또는 24V 태양광 패널을 모두 지원
  • 출력 전류: 최대 20A
  • 소형 보드 폼팩터: 130mm x 84mm x 22mm
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU219.PDF (1411 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDR394.ZIP (29 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDC273A.ZIP (1113 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

TIDR393.PDF (54 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

아날로그 전류 감지 증폭기

INA271 — 인라인 필터 기능을 지원하는 -16~80V, 분할 단계 전류 감지 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

LM5019 — 7.5~100V 광범위 Vin, 100mA COT(Constant On-Time) 동기식 벅 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
하프 브리지 드라이버

SM72295 — 100V 3A/3A full bridge gate driver with 7V UVLO and integrated current sense amplifier

데이터 시트: PDF
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TLV704 — 150mA 24V 초저 IQ LDO(저손실) 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F5132 — 8KB 플래시, 1KB SRAM, 10비트 ADC, 비교기, DMA, 16비트 고해상도 타이머를 지원하는 25MHz MCU

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD18502Q5B — 40V, N 채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 2.3mOhm

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD18532Q5B — 60V, N채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 3.2mΩ

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

소프트웨어 개발

지원 소프트웨어

TIDC274 — TIDA-00120 Software

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00120 — 태양광 MPPT 충전 컨트롤러 레퍼런스 디자인

TIDC274 — TIDA-00120 Software

close
최신 버전
버전: 01.00.00.0B
출시 날짜: 2019. 2. 11
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00120 — 태양광 MPPT 충전 컨트롤러 레퍼런스 디자인

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc274 or www.ti.com/lit/xx/tidc274b/tidc274b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC274. Please update any bookmarks accordingly.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 TIDA-00120 Test Results 2014. 1. 29