TIDA-00128

TIDA-00128

설계 파일

개요

이 레퍼런스 디자인은 MCCB(Molded Case Circuit Breaker) 전자 트립 장치에 사용하기 위한 것입니다.  연산 증폭기 기반 설계는 과전류 접지 고장 릴레이를 위한 전류 모니터링 역할을 합니다. 저렴한 연산 증폭기를 사용하는 이 설계는 픽업(A) 정확도 ±10%와 시간 지연 정확도 0~20%를 제공합니다. 또한 이 설계는  -10~70°C의 주변 온도 내구성과 높은 전자기 내성과 같은 기능을 통해 혹독한 환경 조건을 염두에 두고 있습니다. 마지막으로 이 설계의 아날로그 프론트 엔드는 TI MSP430 MCU와 완벽하게 상호 작용하여 빠른 평가 및 시장 출시 시간과 단축을 지원합니다.

특징
  • ±10%의 픽업 정확도와 0 ~ 20%의 시간 지연 정확도는 최대의 유연성을 위한 넓은 범위의 조정을 제공합니다
  • 글로벌 설계 및 전 세계 승인을 위한 -10~+70°C의 주변 온도 내구성
  • 탁월한 트립 시간 반복성
  • 부족 전압 및 과전류 방지 기능이 있는 넓은 입력 범위의 DC-DC 컨버터
  • CT 부하와 전력 손실을 낮춘 자체 전원(CT 전원) 공급 장치
  • 오버드라이브 조건에서 위상 반전과 높은 정전 방전(ESD) 보호(4kV HBM)를 방지하는 견고한 설계
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU224.PDF (1954 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDR416.PDF (205 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDC290.ZIP (287 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDU232.PDF (2328 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDC291.ZIP (3362 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

TIDR415.PDF (427 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

TPS55010 — 2.95V~6V 입력, 2W, 절연 DC/DC 컨버터(통합 FET 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
아날로그 온도 센서

LM62 — 15.6mV/°C 게인을 지원하는 ±2°C 아날로그 출력 온도 센서

데이터 시트: PDF
비교기

LM293 — 듀얼 차동 콤퍼레이터, 산업용 등급

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

LM5017 — 7.5~100V 넓은 Vin, 600mA COT(Constant On-Time) 동기식 벅 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
범용 연산 증폭기

OPA4314 — 쿼드, 5.5V, 3Mhz, 저잡음(4.6nV/√Hz), RRIO 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
절연 RS-485 트랜시버

ISO1176 — 40Mbps, 반이중, 절연 RS-485 및 RS-422 트랜시버

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS715 — 50mA 24V 초저 IQ LDO(저손실) 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD17571Q2 — 30V, N 채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 2mm x 2mm, 29mOhm

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 High-Precision Analog Front-End Amplifier and Peripherals for MCCB Design Guide 2014. 2. 25