TIDA-00143

TIDA-00143

설계 파일

개요

이 TIDA-00143 레퍼런스 디자인은 BLDC 모터 컨트롤러이며 일반적인 차량용 애플리케이션에서 볼 수 있는 넓은 전압 범위에 걸친 단일 12V(공칭) 전원 공급 장치로 작동하도록 설계되어 있습니다.  이 보드는 5A 전류가 필요한 60W 범위의 모터를 구동하도록 설계되었습니다.  보드의 크기 및 레이아웃은 구동 장치 및 펌웨어를 용이하게 평가하고 개별 테스트 포인트의 주요 신호에 쉽게 액세스할 수 있도록 고안된 것입니다.  3접점 커넥터를 사용하거나 보드의 도금 관통 구멍에 모터 위상 와이어를 납땜하여 다양한 모터에 연결할 수 있습니다.  12Vdc 전원은 테스트 중 모터 고장 시 보드 손상을 방지하거나 전원 공급 장치를 벤치할 수 있도록 퓨즈됩니다.  모터의 명령 및 상태는 표준 JTAG 커넥터를 통해 또는 PWM 입력 및 출력 신호를 통해 통신할 수 있습니다.  또한 사용자는 JTAG 커넥터를 통해 마이크로컨트롤러를 다시 프로그래밍하여 다양한 애플리케이션에 사용자 지정할 수 있습니다.

특징
  •  단일 12V 오토모티브 전원 공급장치 (7V ~ 40V 작동 범위)로 작동
  •  최대 60W의 3상 브러시리스 DC(BLDC) 모터 구동 (위치 센서 필요 없음)
  •  MotorWare™ 소프트웨어를 쉽게 시작할 수 있음
  •  테스트 포인트를 통해 주요 모터 제어 신호에 손쉽게 액세스할 수 있음
  •  사용자 지정을 위해 JTAG 커넥터를 통해 프로그래밍 가능한 마이크로컨트롤러
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU308.PDF (271 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDU307.PDF (1869 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDR557.PDF (108 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDC389.ZIP (826 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDC390.ZIP (1222 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

TIDR556.PDF (712 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

차량용 파워트레인, 구역 및 섀시 제어 MCU

TMS320F28027F-Q1 — 차량용 C2000™ 32비트 MCU - 60MHz, 64KB 플래시, InstaSPIN-FOC

데이터 시트: PDF
BLDC 드라이버

DRV8301-Q1 — 오토모티브 3상 게이트 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
비교기

LM2903-Q1 — AEC-Q100, 등급 0 및 1, 오토모티브 고전압 듀얼 차동 콤퍼레이터

데이터 시트: PDF | HTML
ESD 보호 다이오드

TPD2E007 — AC 신호 데이터 인터페이스용 듀얼 10pF, ±13V, ±8kV ESD 보호 다이오드

데이터 시트: PDF | HTML
고속 연산 증폭기(GBW ≥ 50MHz)

OPA2365-Q1 — 차량용 5V, 50MHz, 정밀, 고 CMRR, 레일 간 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD18501Q5A — 40V, N 채널 NexFET ™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 3.2mOhm

데이터 시트: PDF | HTML
실시간 모터 컨트롤 및 자동화 MCU

TMS320F28027F — C2000™ 32비트 MCU - 60MHz, 64KB 플래시, InstaSPIN-FOC

데이터 시트: PDF
리셋 및 워치독 IC

TPS3828-Q1 — 워치독 타이머를 갖춘 오토모티브 전압 모니터

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

LM4040-N-Q1 — 오토모티브, 100ppm/°C 정밀 마이크로파워 션트 전압 레퍼런스

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
4개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 TIDA-00143 Overview 2014. 4. 28
* 테스트 보고서 TIDA-00143 Test Results 2014. 4. 28
백서 Piccolo™ C2000™ MCUs enable the next generation of low-cost, dual-axis servo dri (Rev. A) 2020. 7. 13
사용 설명서 TIDA-00143 Quick Start Guide 2014. 4. 28