TIDA-00176

고분해능 위치 보간을 지원하는 Sin/Cos 인코더 인터페이스 레퍼런스 디자인

TIDA-00176

설계 파일

개요

TIDA-00176 레퍼런스 설계는 Sin/Cos 위치 인코더에 대한 EMC 준수 산업용 인터페이스입니다. 애플리케이션에는 정확한 속도 및 위치 제어가 필요한 산업용 드라이브가 포함되어 있습니다.
이 설계는 드롭인 호환 14 또는 12비트 버전과 16비트 듀얼 샘플 ADC를 활용하여 성능과 비용을 최적화할 수 있습니다. TIDA-00176은 또한 SPI 및 QEP 인터페이스를 사용하는 외부 프로세서에 간편하게 연결할 수 있으며, 선택적 임베디드 ADC를 사용할 수 있습니다. 빠른 평가를 위해 Piccolo F28069M MCU LaunchPad용 펌웨어 예제가 제공되며, MCU의 USB 가상 COM 포트를 통해 Sin/Cos 인코더에서 측정된 각도를 최대 28비트 해상도로 출력합니다.

특징
  • 2.5V 오프셋, 최대 500kHz의 입력 주파수에서 1Vpp 차동 출력을 지원하는 Sin/Cos 인코더용 EMC 준수 산업용 인터페이스 설계
  • 고해상도 보간 위치, 최대 28비트 해상도, 케이블 길이 테스트 최대 70m
  • 16비트 듀얼 SAR ADC 및 MCU 임베디드 ADC를 동시에 사용하기 위한 듀얼 아날로그 시그널 체인을 통해 두 경로 및/또는 한 경로의 최적화를 모두 평가하여 감소된 대역폭으로 잡음 내성을 높일 수 있습니다.
  • 드롭인 호환 14 또는 12비트 ADC 덕분에 SPI 및 QEP 인터페이스와 비용 최적화 보류 중인 해상도 요구 사항으로 MCU에 간편하게 연결할 수 있습니다.
  • 간편한 성능 평가를 위해 16kHz에서 고해상도 각도가 계산되고 USB 가상 COM 포트를 통해 각도 데이터 전송을 지원하는 C2000 MCU용 펌웨어 예제
  • IEC61000-4-2, 4-4 및 4-5 테스트 완료(ESD, EFT 및 서지 EMC 내성 요구 사항)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDUA05B.PDF (4528 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRF58.PDF (389 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRF55.PDF (48 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRF57.ZIP (3771 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCAF2.ZIP (1051 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRF56.PDF (3064 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRF54.PDF (759 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

비교기

TLV32025.5V, 고속, 듀얼 푸시-풀 콤퍼레이터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS54040AEco-Mode를 지원하는 3.5V~42V 입력, 0.5A 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
완전 차동 증폭기

THS4531A초저전력, RRO, 완전 차동 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
고속 연산 증폭기(GBW ≥ 50MHz)

OPA23655V, 50MHz, 정밀, 고 CMRR, 레일 간 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS717150mA, 높은 PSRR, 저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS799오토모티브 200mA, 저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터(저잡음 및 활성화 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 ADC

ADS8354듀얼 700kSPS 16비트 동시 샘플링 SAR 아날로그-디지털 컨버터(ADC)

데이터 시트: PDF | HTML
직렬 전압 레퍼런스

REF20333.3V Vref, 낮은 드리프트, 저전력, 듀얼 출력 Vref 및 Vref/2 전압 레퍼런스

개발 시작하기

소프트웨어 개발

코드 예제 또는 데모

TIDCAF3 — TIDA-00176 Sin/Cos Encoders Example Firmware

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00176 고분해능 위치 보간을 지원하는 Sin/Cos 인코더 인터페이스 레퍼런스 디자인

TIDCAF3 TIDA-00176 Sin/Cos Encoders Example Firmware

close
최신 버전
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2015. 6. 10
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00176 고분해능 위치 보간을 지원하는 Sin/Cos 인코더 인터페이스 레퍼런스 디자인

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcaf3 or www.ti.com/lit/xx/tidcaf3/tidcaf3.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCAF3. Please update any bookmarks accordingly.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Interface to Sin/Cos Encoders Design Guide (Rev. B) PDF | HTML 2025. 3. 28
기술 문서 Designing an EMC-compliant interface to motor position encoders – Part 5 PDF | HTML 2015. 11. 10