TIDA-00180

TIDA-00180

설계 파일

개요

This reference design implements a universal power supply with programmable output voltage and innovative smart eFuse technology for use in a multi-standard position encoder interface module on an industrial drive. The eFuse provides inrush-current and over-current protection as well as user programmable over- and under-voltage protection with limits accurate across the industrial temperature range. This design is realized to meet EMC immunity requirements for ESD, fast transient burst and surge according to IEC61800-3.

특징
  • Power supply design supports different supply voltage requirements for a wide range of position encoders with digital or analog interface
  • Offers a wide-input voltage range, 18 V to 36 V (24-V nominal) and high efficiency (>80%)
  • Output voltage programmable from 5-V to 15-V with <15-mVpp ripple at 300-mA load current
  • Output protection with innovative eFuse technology, inrush-current limitation, and protection against overcurrent, over- and under-voltage. Protection limits are constant across the industrial temperature range
  • Fault handling: disconnect in case of fault, enable pin for power supply reset
  • Power good indicator flags for diagnostics
  • Designed to meet EMC requirements for ESD, EFT and surge according to IEC61800-3
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU533.PDF (4819 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRBA4.PDF (179 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRBA3.PDF (35 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRBA6.ZIP (2913 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDC702.ZIP (747 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRBA5.PDF (1190 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRBA2.PDF (297 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

TPS54040A — Eco-Mode를 지원하는 3.5V~42V 입력, 0.5A 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
디지털 전위차계(DigiPot)

TPL0401A-10 — I2C 인터페이스를 지원하는 128탭 단일 채널 디지털 포텐셔미터(digipot) (주소 0101110)

데이터 시트: PDF | HTML
프로토콜/버스 스위치 및 멀티플렉서

SN74CB3Q3125 — 3.3V, 1:1(SPST), 4채널 FET 버스 스위치

데이터 시트: PDF | HTML
eFuse(통합 핫 스왑)

TPS24750 — 외부 차단 FET 및 래치 오프를 갖춘 2.5V~18V, 3mΩ, 0.01~12A eFuse

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Power Supply With Programmable Output Voltage and Protection (TIDA-00180) 2014. 10. 6