TIDA-00186

TIDA-00186

설계 파일

개요

This reference design offers a complete wireless audio solution using the fully certified LMX9838 Bluetooth module. With Bluetooth Headset and Handsfree profiles implemented, the design is perfect for mono audio communication and control. With the support of an orderable evaluation module, built-in Bluetooth profiles, and free supporting software, this cost effective and simple design greatly reduces time-to-market. The TIDA-00186 design is based on the LMX9838DONGLE and Sedona Lite codec board.

특징
  • Easy to implement with minimal BOM
  • Built-in standard Bluetooth mono audio profiles, including Headset and Handsfree
  • Requires no Bluetooth or RF expertise and experience
  • Fully certified Bluetooth module: FCC, IC, CE, MIC
  • Supported with orderable EVM, documented Bluetooth commands, application videos, and free software environment
  • Complete Bluetooth solution for audio wireless communication and control
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU290.PDF (1029 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDR529.PDF (114 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDC371.ZIP (239 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDC372.ZIP (60 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDR528.PDF (3005 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

기타 무선 제품

LMX5453 — LMX5453 마이크로 모듈 통합 Bluetooth 2.0 베이스밴드 컨트롤러 및 라디오

데이터 시트: PDF

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 TIDA-00186 Test Results 2014. 4. 14

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

포럼 주제 모두 보기(영문)

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요.

동영상