TIDA-00191

TIDA-00191

설계 파일

개요

This reference design is the analog front end (AFE) for an electronic overload relay, used for monitoring and protecting motors from overcurrent or undercurrent events. It is an ideal tool for developers creating overload relays for sensitive AC motors in industrial applications. This programmable gain amplifier (PGA) based analog front end is intended to be an easy evaluation platform for an accurate, industry-leading 10:1 full load ampere (FLA) range and is repeatable over a -10 to +70°C temperature range.

특징
  • Wide FLA of 10:1 which dramatically reduces the number of units required on-hand
  • Current measurement accuracies of <2% over entire 10:1 measurement range from no load to locked rotor current
  • Ambient insensitivity from -10 to +70°C
  • Robust design that prevents phase reversal in overdrive conditions and high electrostatic discharge (ESD) protection (3-kV HBM)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU267.PDF (4180 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDR488.PDF (97 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDC345.ZIP (797 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDC346.ZIP (6895 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

TIDR487.PDF (355 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

TPS55010 — 2.95V~6V 입력, 2W, 절연 DC/DC 컨버터(통합 FET 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
아날로그 온도 센서

LM62 — 15.6mV/°C 게인을 지원하는 ±2°C 아날로그 출력 온도 센서

데이터 시트: PDF
DC/DC 컨버터

LM5017 — 7.5~100V 넓은 Vin, 600mA COT(Constant On-Time) 동기식 벅 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
절연 RS-485 트랜시버

ISO1176 — 40Mbps, 반이중, 절연 RS-485 및 RS-422 트랜시버

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD18537NKCS — 60V, N 채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 TO-220, 14mOhm

데이터 시트: PDF | HTML
프로그래밍 가능한 가변적 게인 증폭기(PGA 및 VGA)

PGA116 — 10채널 멀티플렉서를 지원하는 제로 드리프트, 100µV 오프셋, 12nV/√Hz 잡음, RRO(이진 게인) 프로그래머블 게인 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

LM4041B — 0.2% 정확도를 지원하는 조정 가능 정밀 마이크로파워 션트 전압 레퍼런스

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Analog Front End for Motor Electronic Overload Relays Design Guid 2014. 3. 21