TIDA-00196

TIDA-00196

설계 파일

개요

This 6 cm motor is form-factor ready; simply hook up the power and watch it spin!  The simple and reliable design is easy to modify to support speed and current system needs.  The magnetic rotor position is sensed by the DRV5013 Hall-effect sensors, and the DRV8307 controller decides when to drive the CSD88537ND FETs that energize the coils.

특징
  • Power input supports 8.5V to 32V and 5.2A or greater
  • Outrunner style provides good power density in 6x6x3 cm3 form
  • Easy to modify speed, max current and max torque with resistor changes
  • Can drive 201 mNm (28.5 oz-in) at 1767 RPM at 24V, 2.1A
  • Design features up to 75% efficiency
  • System has been fully tested and proven
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU303.PDF (1874 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDR552.PDF (48 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDR551.PDF (85 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

홀 효과 래치 및 스위치

DRV5013 — 고전압(최대 38V), 고대역폭(30kHz) 홀 효과 래치

데이터 시트: PDF | HTML
통합 제어 BLDC 드라이버

DRV8307 — 42V 최대 센서드 사다리꼴 제어 3상 BLDC 게이트 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD88537ND — 60V, N 채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 듀얼 SO-8, 15mOhm

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

하드웨어 개발

평가 보드

DRV8307EVM — 3상 브러시리스 모터 프리 드라이버용 DRV8307 평가 모듈

This 6 cm motor is form-factor ready; simply hook up the power and watch it spin!  The simple and reliable design is easy to modify to support speed and current system needs.  The magnetic rotor position is sensed by the DRV5013 Hall-effect sensors, and the DRV8307 controller decides when to drive (...)

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00196 — 12V 및 24V 브러시리스 DC 아웃러너 모터 레퍼런스 설계
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

DRV8307EVM — 3상 브러시리스 모터 프리 드라이버용 DRV8307 평가 모듈

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00196 — 12V 및 24V 브러시리스 DC 아웃러너 모터 레퍼런스 설계

소프트웨어 개발

지원 소프트웨어

TIDC387 — TIDA-00196 Hardware Files

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00196 — 12V 및 24V 브러시리스 DC 아웃러너 모터 레퍼런스 설계

TIDC387 — TIDA-00196 Hardware Files

close
최신 버전
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2014. 4. 24
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00196 — 12V 및 24V 브러시리스 DC 아웃러너 모터 레퍼런스 설계

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc387 or www.ti.com/lit/xx/tidc387/tidc387.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC387. Please update any bookmarks accordingly.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 TIDA-00196 Test Results 2014. 4. 25