TIDA-00198

TIDA-00198

설계 파일

개요

This reference evaluation module, featuring the TSC2013-Q1 resistive dual touch controller, is a fully-functional USB powered platform that allows 4-wire resistive touch screen panels to be connected to the USB port of a PC or laptop for evaluation. User control is provided via a powerful, easy-to-use Windows-based GUI. Full documentation, design files and necessary firmware & PC software are also available for this design

특징

- Supported gestures: 2-Finger Zoom In & Out, 2-Finger Rotation and 1-Finger Flick

- Requires only one USB cable connection to PC

- USB connection to PC provides power, control, and streaming data

- Quick connection points for external control and distribution of digital signals to other circuits/devices

- Supported with an orderable EVM, user guide, application videos and easy-to-use PC software.

- Fully-functional evaluation board for 4-wire touch panels that is production ready

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDR863.PDF (193 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDR864.ZIP (455 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDC504.ZIP (535 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDR862.PDF (246 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

오디오 ADC

TSC2013-Q1 — 1.2V–3.6V, 12비트, 나노파워, 4와이어 터치 스크린 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
햅틱 드라이버

DRV2605 — 파형 라이브러리 및 자동 공진 추적을 갖춘 ERM/LRA용 햅틱 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

하드웨어 개발

평가 보드

TSC2013EVM — TSC2013-Q1 오토모티브 정전식 터치 스크린 컨트롤러 평가 모듈

This reference evaluation module, featuring the TSC2013-Q1 resistive dual touch controller, is a fully-functional USB powered platform that allows 4-wire resistive touch screen panels to be connected to the USB port of a PC or laptop for evaluation. User control is provided via a powerful, (...)

EVM 사용 설명서: PDF
지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00198 — 4와이어 저항식 터치 패널을 위한 햅틱 피드백이 지원되는 저항식 듀얼 터치 레퍼런스 설계 보드
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TSC2013EVM — TSC2013-Q1 오토모티브 정전식 터치 스크린 컨트롤러 평가 모듈

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00198 — 4와이어 저항식 터치 패널을 위한 햅틱 피드백이 지원되는 저항식 듀얼 터치 레퍼런스 설계 보드

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
애플리케이션 노트 TIDA-00198 Design Guide (TSC2013 Application Note) 2014. 7. 1