TIDA-00215

TIDA-00215

설계 파일

개요

The Distance and Weight Measurement Using Inductive Sensing Reference Design is a sub-system design which converts a distance measurement to a weight measurement. This design is intended as a reference design for building automation and weigh scale applications. In mechanical systems, there are many situations that require precise and accurate measurements of distance. One such scenario is the conversion of a distance measurement to a weight measurement, through the use of springs with well-known characteristics. This reference design enables weight and distance measurements to be incorporated into end systems, without the use of expensive magnets or other sensing materials.

특징
  • Sensor coil input customized for mechanical system from WEBENCH® Inductive Sensing Designer
  • Calibrated sensor output from microcontroller
  • Low power consumption of 37.8 mW
  • Output resolution: 2 g
  • Typical System Error: 4.2 g (600 g to 650 g)
  • IEC61000-4-2: ESD: Air Discharge: ±8 kV Class A
  • IEC61000-4-4: EFT ±2 kV Class A
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU367.PDF (3780 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDR846.PDF (171 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDR845.PDF (61 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDR848.ZIP (901 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDR849.ZIP (12 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDC500.ZIP (410 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDR847.PDF (621 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDR844.PDF (252 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

디지털 온도 센서

TMP103 — WCSP에서 1.4V의 I2C/SMBus를 지원하는 ±2°C 디지털 온도 센서

데이터 시트: PDF | HTML
유도성 센서 AFE

LDC1041 — 1채널, 5V, 24비트 L, 8비트 Rp, 인덕턴스-디지털 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7A4101 — 활성화를 지원하는 50mA, 50V, 저 IQ, 조정 가능 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F5232 — 64KB 플래시, 8KB SRAM, 비교기, DMA, UART/SPI/I2C, 타이머, HW 멀티플라이어를 지원하는 25MHz MCU

데이터 시트: PDF

개발 시작하기

소프트웨어 개발

펌웨어

TIDC477 — TIDA-00215 Firmware

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00215 — 유도성 센서를 사용한 거리 및 무게 측정 레퍼런스 디자인

TIDC477 — TIDA-00215 Firmware

close
최신 버전
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2014. 6. 17
lock = 수출 승인 필요(1분)
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00215 — 유도성 센서를 사용한 거리 및 무게 측정 레퍼런스 디자인

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc477 or www.ti.com/lit/xx/tidc477/tidc477.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC477. Please update any bookmarks accordingly.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Distance and Weight Measurement Using Inductive Sensing Design Guide 2014. 5. 28

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIDA-00314 — 햅틱 피드백 레퍼런스 디자인이 통합된 터치온 금속 버튼