TIDA-00217

TIDA-00217

설계 파일

개요

This reference design is a sub-system design for NFC (Near Field Communication) and authentication.  This subsystem design is intended as a reference design for part authentication, access control, personal identification, battery-less sensor interface, security token transfer, and low power transfer of local data.  In many systems, especially safety critical applications, it is imperative that only authentic, inspected, and properly maintained parts are utilized. The documentation describes the implementation of a subsystem capable of storing such information and communicating this data to the outside world by way of NFC or I2C/SPI/UART to a connected host controller. This reference design provides an easy method for wireless data and power transfer to any standard NFC compliant device.

특징
  • RF430CL330H Dynamic NFC Transponder enables static tag emulation
    • NFC Type 4B Compliant
    • NFC/RFID Protocol Handled in ROM Code
    • Passive or Active Operational Modes allows for data extraction even if a system loses power
  • MSP430FR5969 Ultra-Low-Power FRAM Microcontroller
    • 100uA/MHz Active Current, 450nA Standby Current w/ RTC
    • FRAM enables quicker and lower-power writes
    • Security features like AES and IP Encapsulation minimize cycles and protect information
  • Wireless Sensor Interface
    • Uses Either Field or Bus Power
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU378A.PDF (1125 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDR855.PDF (118 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDR854.PDF (54 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRA33.ZIP (300 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDC501.ZIP (189 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDR856.PDF (233 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDR853.PDF (458 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

디지털 온도 센서

TMP103 — WCSP에서 1.4V의 I2C/SMBus를 지원하는 ±2°C 디지털 온도 센서

데이터 시트: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR5969 — 64KB FRAM, 2KB SRAM, AES, 12비트 ADC, 비교기, DMA, UART/SPI/I2C, 타이머를 갖춘 16MHz MCU

데이터 시트: PDF | HTML
기타 무선 제품

RF430CL330H — 동적 듀얼 인터페이스 NFC 트랜스폰더

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

소프트웨어 개발

펌웨어

TIDC487 — TIDA-00217 Firmware

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00217 — 데이터 로깅, 액세스 제어 및 보안 애플리케이션을 위한 동적 자기장 구동식 NFC 레퍼런스 디자인

TIDC487 — TIDA-00217 Firmware

close
최신 버전
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2014. 6. 19
lock = 수출 승인 필요(1분)
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00217 — 데이터 로깅, 액세스 제어 및 보안 애플리케이션을 위한 동적 자기장 구동식 NFC 레퍼런스 디자인

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc487 or www.ti.com/lit/xx/tidc487/tidc487.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC487. Please update any bookmarks accordingly.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Dynamic Field-Powered NFC for Data Logging, Access Control, and Security Apps (Rev. A) 2014. 8. 25

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIDA-00230 — NFC 구성 및 로깅 인터페이스(듀얼 포트 FRAM: NFC <->FRAM <->직렬) 레퍼런스 디자인