TIDA-00236

PLC용 저압측 0.5A 8채널 디지털 출력 모듈

TIDA-00236

설계 파일

개요

Digital Output Modules are a standard component in a PLC/PAC or DCS to control actuators, motors and other resistive, capacitive or inductive loads. Customers will benefit from this integrated protected low side drivers and the low pin count control interface which saves pins and isolation channels. The design is capable of delivering 0.5A on all 8 channels in a small form factor without compromising thermal management.

특징
  • High density 8ch 24V low side digital output
  • 500mA /ch. unregulated (+20%), 2A peak
  • Data serializer to save isolation channels
  • Capable of switching inductive loads
  • LED to indicate output state and faults
  • Standalone use or with TIDA-00123
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDU470A.PDF (1634 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRAT0.PDF (128 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRAS9.PDF (63 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRAT2.ZIP (1018 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDC654.ZIP (273 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRAT1.PDF (552 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRAS8.PDF (351 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

LM50099.5~95V 넓은 입력 전압 범위, 150mA COT(Constant-On-Time) 비동기형 벅 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
디지털 아이솔레이터

ISO6421250kV/us CMTI, 150Mbps를 지원하는 견고한 EMC, 강화/기본 2채널, 1/1, 디지털 아이솔레이터

데이터 시트: PDF | HTML
디지털 아이솔레이터

ISO6441250kV/us CMTI, 150Mbps를 지원하는 견고한 EMC, 강화/기본 4채널, 3/1, 디지털 아이솔레이터

데이터 시트: PDF | HTML
LED 디스플레이 드라이버

TLC5927단락 감지를 지원하는 16비트 정전류 LED 싱크 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

LM2936역전압 보호를 지원하는 50mA, 60V, 저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
스테퍼 모터 드라이버

DRV8804통합 SPI 및 과전류 보호 기능을 갖춘 65V, 2.3A 4채널 저압측 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

소프트웨어 개발

드라이버 또는 라이브러리

TIDC655 — TIDA-00236 SPI Driver v1.0

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00236 PLC용 저압측 0.5A 8채널 디지털 출력 모듈

TIDC655 TIDA-00236 SPI Driver v1.0

close
최신 버전
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2014. 9. 29
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00236 PLC용 저압측 0.5A 8채널 디지털 출력 모듈

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc655 or www.ti.com/lit/xx/tidc655/tidc655.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC655. Please update any bookmarks accordingly.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Low-Side 0.5A, 8-Channel Digital Output Module for PLC (Rev. A) PDF | HTML 2026. 1. 7

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIDA-00233 프로그래머블 로직 컨트롤러(PLC)용 24VDC 10A eFuse 및 보호 회로 TIDA-00320 PLC를 위한 8채널 병렬 0.5A 저압측 디지털 출력 모듈 레퍼런스 디자인 TIDEP0027 산업 애플리케이션용 PRU-ICSS를 이용한 고성능 PTO(Pulse Train Output) 레퍼런스 디자인