TIDA-00266

TIDA-00266

설계 파일

개요

This reference design features the DRV2605 Eccentric Rotating Mass (ERM) and Linear Resonant Actuator (LRA) Haptic Driver with integrated pre-licensed effect library from Immersion.  The board includes an LRA, alkaline battery pack, and can be programmed and controlled with  the included iOS™ App via the SimpleLink™ Bluetooth® Low Energy (BLE) CC2541 wireless MCU.  The board can be used for prototyping and integrating haptics into any type of application including watches, fitness trackers, wearables, portable medical equipment, HMI, or anything that needs touch feedback.  The board can then be remotely controlled using the iOS App.  This board makes it quick and easy to integrate haptics into just about anything.

특징
  • Quickly integrate haptics into any application with this wirelessly-controlled haptic board
  • Features the DRV2605 Haptic driver with integrated pre-licensed effect library from Immersion Corporation.
  • Control the board using any iOS device via BLE to create effects and notifications
  • Mount the included LRA to any surface for quick prototyping
  • Begin using the full-featured Haptics integration kit featuring BLE by placing an order below

 

Haptic Bluetooth Kit App

The TI Haptic Bluetooth Kit App available on the Apple App Store controls the DRV2605EVM-BT board via Bluetooth low energy (BLE).  The app allows you to play predefined waveforms, create new waveform sequences, and assign waveform sequences to in-app notifications.

In addition, the app can be used to quickly configure the DRV2605’s internal register settings:  select between an ERM or LRA actuator, set the rated and overdrive voltages, configure and run auto-calibration, send direct I2C commands, as well as setup the board to respond to a GPIO trigger.

To download the app, please visit the Apple App Store

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU431A.PDF (808 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDR859.PDF (138 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDR858.PDF (210 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDR861.ZIP (9469 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDC502.ZIP (511 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDR860.PDF (432 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDR857.PDF (190 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

배터리 충전기 IC

BQ24232 — 동적 전원 관리, 10.5V OVP를 지원하는 USB 친화적 0.5A 리튬 이온 충전기

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS63051 — 초소형 단일 인덕터 벅 부스트 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
햅틱 드라이버

DRV2605 — 파형 라이브러리 및 자동 공진 추적을 갖춘 ERM/LRA용 햅틱 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
저전력 2.4GHz 제품

CC2541 — Bluetooth® 저에너지 및 전용 무선 MCU

데이터 시트: PDF

개발 시작하기

소프트웨어 개발

애플리케이션 소프트웨어 및 프레임워크

SLOC321 — DRV2605EVM-BT iOS App Source v1.0

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00266 — Bluetooth® 저에너지 및 iOS 애플리케이션을 사용하는 햅틱 피드백 레퍼런스 디자인

SLOC321 — DRV2605EVM-BT iOS App Source v1.0

close
최신 버전
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2014. 11. 2
lock = 수출 승인 필요(1분)
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00266 — Bluetooth® 저에너지 및 iOS 애플리케이션을 사용하는 햅틱 피드백 레퍼런스 디자인

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sloc321 or www.ti.com/lit/xx/sloc321/sloc321.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLOC321. Please update any bookmarks accordingly.
펌웨어

SLOC317 — DRV2605EVM-BT Firmware Binary v1.0

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00266 — Bluetooth® 저에너지 및 iOS 애플리케이션을 사용하는 햅틱 피드백 레퍼런스 디자인

SLOC317 — DRV2605EVM-BT Firmware Binary v1.0

close
최신 버전
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2014. 9. 16
lock = 수출 승인 필요(1분)
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00266 — Bluetooth® 저에너지 및 iOS 애플리케이션을 사용하는 햅틱 피드백 레퍼런스 디자인

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sloc317 or www.ti.com/lit/xx/sloc317/sloc317.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLOC317. Please update any bookmarks accordingly.
펌웨어

SLOC319 — DRV2605EVM-BT Firmware Source v1.1

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00266 — Bluetooth® 저에너지 및 iOS 애플리케이션을 사용하는 햅틱 피드백 레퍼런스 디자인

SLOC319 — DRV2605EVM-BT Firmware Source v1.1

close
최신 버전
버전: 01.00.00.0A
출시 날짜: 2014. 11. 16
lock = 수출 승인 필요(1분)
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00266 — Bluetooth® 저에너지 및 iOS 애플리케이션을 사용하는 햅틱 피드백 레퍼런스 디자인

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sloc319 or www.ti.com/lit/xx/sloc319a/sloc319a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLOC319. Please update any bookmarks accordingly.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 TIDA-00266 Test Results (Rev. A) 2014. 10. 2