TIDA-00267

극성 보정 절연 CAN 레퍼런스 디자인

TIDA-00267

설계 파일

개요

A ready to use design that efficiently solves the problem of improper installation by adding antiparallel communication channels and appropriate control signal to enable polarity correction for the Controller Area Network (CAN) bus.

특징
  • Simplifies system installation with use of one control signal to enable polarity correction in case of cross wire fault
  • Discrete isolation enables tailored upgradability with other 16-pin SOIC DW packaged parts
  • Custom isolated power creates high efficiency solution
  • Turbo CAN Transceiver with fast loop times for large networks or fast data-rates
  • ISO7842 - 5.7 KVRMS isolation rating
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDR823A.PDF (114 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDC493.ZIP (237 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDR822.PDF (113 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

CAN 트랜시버

SN65HVD255고부하 네트워크를 위한 빠른 루프 시간을 지원하는 CAN 트랜시버

데이터 시트: PDF | HTML
디지털 아이솔레이터

ISO78422000VRMS VIOWM 및 14.5mm 연면을 갖춘 고전압, 강화 4채널, 2/2, 디지털 아이솔레이터

데이터 시트: PDF | HTML
부하 스위치

TPS22968조정 상승 시간 및 출력 방전을 지원하는 2채널 5.5V, 4A, 25mΩ 부하 스위치

데이터 시트: PDF | HTML
변압기 드라이버

SN6501절연된 전원 공급 장치를 위한 저소음, 350mA, 410kHz 변압기 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
백서 Accelerating automated manufacturing with advanced circuit isolation technology 2015. 6. 22
기술 문서 What do CAN bus signals look like? PDF | HTML 2015. 6. 4