TIDA-00282

TIDA-00282

설계 파일

개요

This TI reference design is an automotive voltage boost converter module. The purpose of this module is to supply a steady voltage to vehicle electronics by boosting during voltage droop events such as engine crank. The design is based on the C2000 Real-Time Microcontroller, and will provide up to 400 Watts of power from a 12V automotive battery system.  This solution supports continuous operational input voltage of 6V-16V with protection against 36V load dump to provide a stable 12V output supply with reverse battery protection.

특징
  • Digitally controlled 3 phase Boost power topology implementation supporting up to 400W output power
  • Digitally Controlled By-Pass Circuitry that Allows the  boost power supply to be bypassed during normal operation
  • N-Channel MOSFET based reverse battery protection circuit reduces the power dissipation compared to a diode implementation
  • Operational input voltage range of 6V to 16V with protection against 36V load dump
  • Design can be used for engine start/stop applications
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU714A.PDF (2419 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRCC1.ZIP (1130 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRCC0.PDF (272 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRCC2.ZIP (1609 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRCB9.PDF (393 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

아날로그 전류 감지 증폭기

INA195A-Q1 — AEC-Q100, -16~80V, 500kHz 전류 감지 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
아날로그 온도 센서

LMT84-Q1 — 차량용 등급, 1.5V 지원, 10uA 아날로그 출력 온도 센서

데이터 시트: PDF | HTML
차체 및 조명 MCU

TMS320F28030-Q1 — 차량용 C2000™ 32비트 MCU - 60MHz, 32KB 플래시

데이터 시트: PDF | HTML
CAN 트랜시버

SN65HVDA541-Q1 — 대기 모드, I/O 레벨 시프팅 및 공급 최적화를 지원하는 차량용 카탈로그 5V CAN 트랜시버

데이터 시트: PDF | HTML
비교기

LMV762Q-Q1 — 푸시-풀 출력을 지원하는 저전압 정밀 콤퍼레이터

데이터 시트: PDF | HTML
ESD 보호 다이오드

TPD2E007 — AC 신호 데이터 인터페이스용 듀얼 10pF, ±13V, ±8kV ESD 보호 다이오드

데이터 시트: PDF | HTML
ESD 보호 다이오드

TPD4E001-Q1 — USB 2.0용 VCC 핀을 갖춘 오토모티브 쿼드 1.5pF, 5.5V, ±8kV ESD 보호 다이오드

데이터 시트: PDF | HTML
하프 브리지 드라이버

UCC27211A — 7V UVLO를 지원하는 120V 3.7A/4.5A 하프 브리지 게이트 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
고속 연산 증폭기(GBW ≥ 50MHz)

OPA2365-Q1 — 차량용 5V, 50MHz, 정밀, 고 CMRR, 레일 간 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
핫 스왑 컨트롤러

LM5060-Q1 — 오토모티브 5.5V~65V 고압측 보호 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
멀티 채널 IC(PMIC)

TPS65320D-Q1 — 차량용 3.6V~36V, 3.2A 벅 컨버터, 자동 소스 280mA LDO 레귤레이터 포함

데이터 시트: PDF | HTML
실시간 디지털 전원 MCU

TMS320F28030 — 60MHz, 32kb 플래시, 2MSPS ADC를 지원하는 C2000™ 32비트 MCU

데이터 시트: PDF | HTML
직렬 전압 레퍼런스

LM4128-Q1 — 차량용 0.1% 75ppm/°C SOT-23 정밀 마이크로파워 직렬 전압 레퍼런스 셧다운 활성화 핀

데이터 시트: PDF

개발 시작하기

소프트웨어 개발

지원 소프트웨어

TIDC821 — TIDA-00282 Automotive 400W C2000 Boost Supply Software

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00282 — 차량용 디지털 제어 방식의 부스트 전원 공급기

TIDC821 — TIDA-00282 Automotive 400W C2000 Boost Supply Software

close
최신 버전
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2014. 12. 14
lock = 수출 승인 필요(1분)
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00282 — 차량용 디지털 제어 방식의 부스트 전원 공급기

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc821 or www.ti.com/lit/xx/tidc821/tidc821.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC821. Please update any bookmarks accordingly.
지원 소프트웨어

TIDC839 — TIDA-00282 Stop-Start C2000

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00282 — 차량용 디지털 제어 방식의 부스트 전원 공급기

TIDC839 — TIDA-00282 Stop-Start C2000

close
최신 버전
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2015. 1. 4
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00282 — 차량용 디지털 제어 방식의 부스트 전원 공급기

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc839 or www.ti.com/lit/xx/tidc839/tidc839.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC839. Please update any bookmarks accordingly.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 TIDA-00282 Test Results (Rev. A) 2015. 3. 2
사용 설명서 TIDA-00282 Cable Assemblies 2015. 1. 5