TIDA-00297

냉장고 댐퍼 및 팬 모터 컨트롤 솔루션

TIDA-00297

설계 파일

개요

Refrigerators often use a damper to control airflow and a fan to provide circulation.  While discrete solutions have been used for years, this reference design uses integrated motor drivers that provide easy control, high performance and full protection.  DRV8848 drives the stepper motor damper and DRV10983 drives the BLDC fan with quiet 180° commutation.  The BLDC has closed-loop speed control, using MSP430G2553 and DRV8812 for a PWM-based power supply.  The design uses a single-layer PCB.  BLDC and stepper control example code is provided in the MCU firmware.  Protection from over-current, over-temperature and under-voltage are all integrated in the DRV devices.

특징
  • Easy control of the stepper-motor damper and BLDC along with high performance and full protection
  • Single-layer PCB design for cost efficiency
  • Full-step and half-step indexing examples for the damper
  • PCB layout accommodates a circular fan
  • 180° sensorless BLDC control with ultra-low acoustic noise
  • BLDC has closed-loop speed control with minimal hardware changes
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU669.PDF (1275 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRC09.PDF (121 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDC790.ZIP (419 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRC08.PDF (287 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

통합 제어 BLDC 드라이버

DRV1098324V 공칭, 3A 피크 무센서 시누소이드 제어 3상 BLDC 모터 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430G255316KB 플래시, 512B SRAM, 비교기, UART/SPI/I2C, 타이머를 지원하는 16MHz MCU

데이터 시트: PDF
스테퍼 모터 드라이버

DRV8812전류 조정을 지원하는 45V, 1.6A 양극 스테퍼 또는 듀얼 H-브리지 모터 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
스테퍼 모터 드라이버

DRV8848전류 조정을 지원하는 18V, 2A 듀얼 H 브리지 모터 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

소프트웨어 개발

펌웨어

TIDC789 — TIDA-00297 Refrigerator Motor Firmware

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00297 냉장고 댐퍼 및 팬 모터 컨트롤 솔루션

TIDC789 TIDA-00297 Refrigerator Motor Firmware

close
최신 버전
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2014. 12. 1
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00297 냉장고 댐퍼 및 팬 모터 컨트롤 솔루션

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc789 or www.ti.com/lit/xx/tidc789/tidc789.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC789. Please update any bookmarks accordingly.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 TIDA-00297 Test Results 2014. 12. 2