TIDA-00304

TIDA-00304

설계 파일

개요

This solution stores and delivers "last gasp" energy for systems, such as SSDs, that require functionality for a short time after power loss in order to shut down in a controlled fashion. By storing holdup energy at higher than bus voltage the amount of capacitance can be reduced by up to 80%, significantly reducing solution size and cost while improving reliability.
Typically a complex electronics circuit is needed to boost the input voltage, mux it with the buck input during power failure,  and bucking it down to 3.3V or 5V for the load.


This reference design uses TI’s TPS25942 on the input side to control inrush, protect against over voltage, under voltage, short circuits, and prevent stored energy from flowing back to a shorted input bus. The boost converter charges the capacitor bank to 12V if input supply is 5V, or 18V if input supply is 12V. When the TPS25942 detects and declares a fault the FLTb signal is used to drive a P-MOSFET that connects the storage capacitors to the buck input.

특징
  • "Last Gasp" Holdup Energy for controlled turn off.
  • Reduces solution size and cost while increasing reliability
  • Provides multiple levels of protection to load and bus.
  • External controller not required.
  • Prevents holdup energy from flowing back onto a shorted bus.
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU506.PDF (902 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRA77.PDF (132 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRA78.ZIP (233 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDRA76.PDF (58 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

TPS54495 — 4.5V~18V 입력, 듀얼 4A/2A 출력, 동기형 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF
DC/DC 컨버터

TPS61170 — 2x2mm QFN 패키지의 1.2A 스위치, 38V 고압 부스트 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
eFuse(통합 핫 스왑)

TPS25940 — 역전류 차단 및 DevSleep을 지원하는 2.7V~18V, 42mΩ, 0.6~5.2A eFuse

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Last Gasp Hold Up Energy Storage Solution (TIDA-00304 Reference Guide) 2014. 8. 25