TIDA-00313

TIDA-00313

설계 파일

개요

This verified design can accurately measure current, voltage and power on a bus that carries -48V and is able to provide this data using an I²C compatible interface. This design is targeted for Telecom applications because the most common Telecom equipment’s are fed with this negative supply voltage. It uses INA226 and ISO1541. The INA226 is a current shunt and power monitor with an I²C compatible interface. This device will precisely take these measurements and will use ISO1541 to translate the negative voltage to ground referenced signals. The ISO1541 is a low-power, bidirectional I²C compatible isolator.

특징
  • Ability to report current, voltage and power on a bus that carries -48V
  • High Accuracy:

- 10µV Offset (Max)

- 0.1% Gain Error (Max)        

  • I²C compatible interface
  • Isolation friendly for board to board communication
  • I²C compatible isolation translates -48V reference to ground referenced signals

 

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU361A.PDF (976 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRAN9.PDF (253 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRAO0.ZIP (1053 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDC638.ZIP (833 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRAN8.PDF (121 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

디지털 전원 모니터

INA226 — 알림을 지원하는 36V, 16비트, 초정밀 i2c 출력 전류/전압/전원 모니터

데이터 시트: PDF | HTML
I2C 아이솔레이터

ISO1541 — 2.5kVrms, 절연 단방향 클록, 양방향 I2C 아이솔레이터

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

소프트웨어 개발

코드 예제 또는 데모

TIDC625 — TIDA-00313 Software (INA226 Telecom Demo)

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00313 — -48V 통신 절연 전류/전압/전력 감지

TIDC625 — TIDA-00313 Software (INA226 Telecom Demo)

close
최신 버전
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2014. 9. 15
lock = 수출 승인 필요(1분)
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00313 — -48V 통신 절연 전류/전압/전력 감지

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc625 or www.ti.com/lit/xx/tidc625/tidc625.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC625. Please update any bookmarks accordingly.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 –48-V Telecom Current, Voltage, and Power Sense With Isolation Reference Design (Rev. A) 2017. 9. 28