TIDA-00322

TIDA-00322

설계 파일

개요

TI reference design TIDA-00322 is an automotive liquid level and fluid identification measurement system. It is based on the dual-channel TDC1000-Q1 ultrasonic AFE and the real-time microcontroller C2000. This reference design can also be used with the TDC1000 for industrial/consumer applications. This solution supports 4.5-40V system capabilities with reverse battery protection. 

For prototyping and signal accessibility for product development, TI recommends using the TDC1000-C2000EVM as the hardware evaluation platform for automotive designs. For industrial or consumer designs, it is recommended to begin evaluation with the TDC1000-TDC7200EVM. This EVM has the ability of using the MSP430 or the TDC7200 as the stop-watch timer; usage of each depends on the time of flight accuracy requirement of the application.

특징
  • Dual Channel Analog-front-end for ultrasonic sensing
  • High voltage circuit to drive the transducer with 30V to penetrate deeper tanks
  • Input voltage range of 6V to 40V with reverse battery protection
  • Automotive qualified Bill of Material
  • External RTD Measurement  to monitor temperature changes that affect the medium's speed of sound
  • CAN transceiver for flexibility of adding future CAN stack
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU616.PDF (1672 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRBI2.ZIP (236 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRBI1.PDF (98 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRBI3.ZIP (409 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDC732.ZIP (389 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRBI0.PDF (205 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

차량용 파워트레인, 구역 및 섀시 제어 MCU

TMS320F28035-Q1 — 차량용 C2000™ 32비트 MCU - 60MHz, 128KB 플래시, CLA

데이터 시트: PDF | HTML
CAN 트랜시버

HVDA551-Q1 — I/O 레벨 적응 및 저전력 모드 공급 최적화를 지원하는 차량용 5V CAN 트랜시버

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS54260-Q1 — Eco-Mode™를 지원하는 차량용 3.5V~60V, 2.5A 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS61170-Q1 — 3V~18V 넓은 입력 범위, 1.2A 부스트 컨버터(2mm x 2mm QFN 패키지, AEC-Q100 인증)

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS79501-Q1 — 활성화를 지원하는 차량용 500mA, 조정 가능 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
OR 게이트

SN74LVC1G32-Q1 — 오토모티브, 1채널 2입력 1.65V~5.5V 32mA 드라이브 강도 OR 게이트

데이터 시트: PDF | HTML
실시간 디지털 전원 MCU

TMS320F28035 — C2000™ 32비트 MCU - 60MHz, 128KB 플래시, CLA

데이터 시트: PDF | HTML
초음파 센서 AFE

TDC1000 — 레벨 및 농도 센서를 위한 초음파 센서 아날로그 프론트 엔드

데이터 시트: PDF | HTML
초음파 센서 AFE

TDC1000-Q1 — 레벨 및 농도 센서를 위한 차량용 초음파 센서 아날로그 프론트 엔드

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

하드웨어 개발

평가 보드

TDC1000-C2000EVM — 액위 및 농도 측정을 위한 초음파 센서용 평가 모듈

TI reference design TIDA-00322 is an automotive liquid level and fluid identification measurement system. It is based on the dual-channel TDC1000-Q1 ultrasonic AFE and the real-time microcontroller C2000. This reference design can also be used with the TDC1000 for industrial/consumer applications. (...)

EVM 사용 설명서: PDF
지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00322 — 오토모티브 초음파 액위/품질 측정 레퍼런스 디자인
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TDC1000-C2000EVM — 액위 및 농도 측정을 위한 초음파 센서용 평가 모듈

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00322 — 오토모티브 초음파 액위/품질 측정 레퍼런스 디자인

소프트웨어 개발

평가 모듈(EVM)용 GUI

TIDC731 — TDC1000-C2000EVM GUI v1.2.0.83 (TIDA-00322)

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00322 — 오토모티브 초음파 액위/품질 측정 레퍼런스 디자인
평가 보드
TDC1000-C2000EVM — 액위 및 농도 측정을 위한 초음파 센서용 평가 모듈

TIDC731 — TDC1000-C2000EVM GUI v1.2.0.83 (TIDA-00322)

close
최신 버전
버전: 01.00.00.0B
출시 날짜: 2015. 1. 21
lock = 수출 승인 필요(1분)
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00322 — 오토모티브 초음파 액위/품질 측정 레퍼런스 디자인
평가 보드
TDC1000-C2000EVM — 액위 및 농도 측정을 위한 초음파 센서용 평가 모듈

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc731 or www.ti.com/lit/xx/tidc731b/tidc731b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC731. Please update any bookmarks accordingly.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 TIDA-00322 Test Results 2014. 10. 23
사용 설명서 TIDA-00322 Design Overview (Rev. A) 2015. 5. 26