TIDA-00328

TIDA-00328

설계 파일

개요

This TI Reference Design implements a low-side or high-side wide dynamic range current sensing solution.  Wide dynamic range is achieved by a unique gain switching method.  Switching gain in hardware allows a faster response time than what can typically be achieved with other methods.  The implementation utilizes the INA225, high-speed, multiple gain current shunt monitor along with the INA300 current shunt monitor comparator with open drain output.

특징

• 50mA to 20A Current Sense
• Low-side or High-side Current Sensing
• Single-Supply

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU447.PDF (549 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRAT7.PDF (79 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRAT8.ZIP (19554 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDRAT6.PDF (508 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

아날로그 전류 감지 증폭기

INA225 — 4핀 선택 가능 게인 설정을 지원하는 36V, 양방향 전류 감지 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
아날로그 전류 감지 증폭기

INA225-Q1 — 핀 선택 가능 게인 설정 4개를 지원하는 AEC-Q100, 36V, 양방향 전류 감지 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
아날로그 전류 감지 증폭기

INA300 — 36V 전류 감지 콤퍼레이터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 50-mA to 20 A, Single-Supply, Low-Side or High-Side, Current Sensing Solution 2014. 7. 18