TIDA-00376

TIDA-00376

설계 파일

개요

TIDA-00376 uses our industrial piezo driver, flash LED driver and the ultra-low-power FRAM microcontroller (MCU) to demonstrate the implementation of both audible and visual notification subsystems primarily intended for fire alert end-equipment systems. This reference design demonstrates multiple alert-tone frequency outputs through a single piezo transducer, as well as a low-input current and high light-output LED strobe.

특징
  • Meets NFPA 72 code requirements for audible and visual notification devices
  • 86.5 dBA @ 3 m (520-Hz square wave)
  • 80.5 dBA @ 3 m (2.84-kHz sine wave)
  • 77.5 dBA @ 3 m (pre-recorded speech)
  • 300 candela @ 3 m (flash mode)
  • 1.44-W power consumption (audible and visual notification)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDREY2.PDF (283 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDREY1.PDF (107 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDREY4.ZIP (1264 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCAC3.ZIP (562 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDREY3.PDF (2383 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDREY0.PDF (742 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

LMR14030 — SIMPLE SWITCHER® 40V, 3.5A, 2.2MHz 스텝다운 컨버터(40uA IQ)

데이터 시트: PDF | HTML
ESD 보호 다이오드

TPD1E10B06 — 0402 및 SOD-523 패키지의 12pF, ±5.5V, ±30kV ESD 보호 다이오드

데이터 시트: PDF | HTML
ESD 보호 다이오드

TPD6F003 — 200MHz -3dB를 지원하는 6채널 5.5V, ±12kV ESD 보호 및 EMI 필터

데이터 시트: PDF | HTML
범용 연산 증폭기

LMV344 — 쿼드, 5.5V, 1MHz, 고출력 전류(75mA) 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
조명 LED 드라이버

LM3550 — 모바일 카메라 시스템용 자동 VF 및 ESR 감지를 지원하는 플래시 LED 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR5969 — 64KB FRAM, 2KB SRAM, AES, 12비트 ADC, 비교기, DMA, UART/SPI/I2C, 타이머를 갖춘 16MHz MCU

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD15571Q2 — 20V, N채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 2mm x 2mm, 19.2mΩ

데이터 시트: PDF
피에조 드라이버

DRV2700 — QFN 패키지에 105V 부스트 컨버터가 통합된 산업용 피에조 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

소프트웨어 개발

펌웨어

TIDCAC4 — TIDA-00376 Firmware

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00376 — 피에조 스피커 스트로브 알림 레퍼런스 디자인

TIDCAC4 — TIDA-00376 Firmware

close
최신 버전
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2015. 5. 14
lock = 수출 승인 필요(1분)
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00376 — 피에조 스피커 스트로브 알림 레퍼런스 디자인

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcac4 or www.ti.com/lit/xx/tidcac4/tidcac4.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCAC4. Please update any bookmarks accordingly.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
사용 설명서 Piezo Speaker Strobe Notification Reference Design Guide (Rev. A) 2015. 9. 1

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
PMP9762 — 스트로브 및 동기화 기능이 있는 화재 경보용 고효율, 스텝다운, 고전력 LED 드라이버