TIDA-00385

TIDA-00385

설계 파일

개요

Since the use of high fidelity headphones is a growing trend for portable audio playback, higher performance DAC and Headphone Amplifiers are demanded. This system converts digital audio from USB, SPDIF, or optical sources into analog using PCM5242 audio DAC. A high performance TPA6120A2 headphone amplifier in conjunction with the differential DAC achieves stunning musical clarity and definition as well as industry leading noise performance, critical for low noise headphone playback. The power supply architecture is designed to work from a 3.3V source to increase flexibility and integration into existing products and systems.

특징
  • ±5V operation is derived from a 3.3V system power supply for integration into existing systems
  • Ground centered output
  • Stereo differential outputs on PCM5242 DAC for high noise rejection
  • Noise and Distortion performance is achieved all the way to the headphone
  • Automatic sample rate switching up to 384KHz
  • USB interface, used for evaluation, can be omitted once designed into end equipment
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU639.PDF (632 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRBT0.PDF (547 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRBS9.PDF (236 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRBT2.ZIP (11994 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDC759.ZIP (858 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRBT1.PDF (1095 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRBS8.PDF (144 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

오디오 코덱

SRC4392 — 첨단 콤보 샘플 레이트 컨버터

데이터 시트: PDF
오디오 DAC

PCM5242 — 4.2VRMS DirectPath™, 32비트, 384kHz, 114dB 오디오 스테레오 DAC

데이터 시트: PDF | HTML
LCD 및 OLED 디스플레이 전원 및 드라이버

TPS65135 — 분할 레일 컨버터, 싱글 인덕터, 다중 출력(SIMO) 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS735 — 500mA, 저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS736 — 역전류 방지 및 활성화를 지원하는 400mA 고정밀 초저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
비인버팅 버퍼 및 드라이버

SN74AUP1G125 — 3상 출력을 지원하는 단일 0.8V~3.6V 저전력 버퍼

데이터 시트: PDF | HTML
전문용 오디오 증폭기

TPA6120A2 — 128dB의 동적 범위를 지원하는 스테레오, 9.0~33.0V, 아날로그 입력 헤드폰 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 TIDA-00385 Test Results 2014. 11. 11
사용 설명서 TIDA-00385 Quick Start Guide 2014. 11. 11