TIDA-00431

8GHz DC 커플링된 차동 증폭기를 사용하는 RF 샘플링 4GSPS ADC 레퍼런스 디자인

TIDA-00431

설계 파일

개요

Wideband radio frequency (RF) receivers allow greatly increased flexibility in radio designs. The wide instantaneous bandwidth allows flexible tuning without changing hardware and the ability to capture multiple channels at widely separated frequencies.

This reference design describes a wideband RF receiver utilizing a 4-GSPS analog-to-digital converter (ADC), with an 8-GHz, DC-coupled, fully differential amplifier front end. The amplifier front end provides signal gain and allows capture of signals down to DC, which is not possible with a balun-coupled input.

특징
  • 2 GHz Bandwidth RF Sampling Solution
  • Supports DC Coupled Input
  • Supports Single Ended or Differential Input
  • Complete clocking solution
  • Complete power solution
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUAZ9A.PDF (2013 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRIO1.PDF (1081 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRIO0.PDF (228 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRIO3.ZIP (2546 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCBD4.ZIP (814 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRIO2.PDF (7566 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRIN9.PDF (2590 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

클록 지터 클리너

LMK048282370~2630MHz VCO0이 통합된 초저잡음 JESD204B 준수 클록 지터 클리너

데이터 시트: PDF | HTML
비교기

LMC6762푸시-풀 출력을 지원하는 듀얼 마이크로 전원 레일 투 레일 입력 CMOS 콤퍼레이터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

LM26400Y듀얼 2A, 500kHz 넓은 입력 범위 벅 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

LMR705032.8V~5.5V, 300mA 벅/부스트 음극 출력 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF
DC/DC 컨버터

TPS543274.5V~18V 입력, 3A 동기형 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
디지털 온도 센서

LM95233TruTherm 기술과 SMBus 인터페이스를 지원하는 ±2°C 듀얼 원격 및 로컬 온도 센서

데이터 시트: PDF
고속 ADC(≥10 MSPS)

ADC12J400012비트, 4.0GSPS, RF 샘플링 아날로그-디지털 컨버터(ADC)

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

LP38513-ADJ3A, 조정 가능한 초저손실 전압 레귤레이터(저잡음 및 활성화 지원)

데이터 시트: PDF
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

LP3878-ADJ800mA, 16V, 조정 가능 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS723-Q1오토모티브 200mA, 음극, 조정 가능한 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS74901전원 양호 및 활성화를 지원하는 3A, 낮은 입력 전압(0.8V), 조정 가능 초저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS79301-EP향상된 제품, 초저잡음, 높은 PSRR, 빠른 RF, 200mA 저손실 선형 레귤레이터

데이터 시트: PDF
비인버팅 버퍼 및 드라이버

SN74LVC1G1253상 출력을 지원하는 단일 1.65V~5.5V 버퍼

데이터 시트: PDF | HTML
RF PLL 및 신시사이저

TRF3765통합 VCO 및 최대 8개 출력을 지원하는 300M~4800MHz 저잡음 정수-N/분수-N PLL

데이터 시트: PDF | HTML
RF FDA(완전 차동 증폭기)

LMH54018GHz 초광대역 완전 차동 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
전압 변환기

SN74AVC4T7744비트 듀얼 공급 버스 트랜시버(구성 가능한 전압 수준 변환 및 3상 출력 포함)

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 TIDA-00431 RF Sampling 4-GSPS ADC With Fully-Differential Amplifier Test Report (Rev. A) 2017. 1. 4