TIDA-00466
잡음에 내성을 가진 정전식 근접 센서 시스템 레퍼런스 디자인
TIDA-00466
개요
The FDC2214 proximity and capacitive sensing design demonstrates the use of TI's capacitive sensing technology to sense and detect the presence of various objects. The design is a complete hardware and firmware solution. The firmware processes the data from one proximity sensor and two capacitive touch buttons via the FDC2214 to determine whether an object is in the intended sensing area. Dedicated colored LEDs light up once the device detects a target in close proximity to the board or detects a press on the buttons. The design is powered by one AA-battery.
특징
- Optimized to achieve maximum sensing distance and responsive button presses
- Standalone system powered via one AA-battery
- Firmware includes derivative integration algorithm to process raw data
- Demonstrates proximity and capacitive touch button applications
- Integrates FDC2214, MSP430FR5969, and TPS61029
완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.
설계 파일 및 제품
설계 파일
바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.
TIDRI93.PDF (280 KB)
설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록
제품
TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.
Low-power MCUs
MSP430FR5969 — 64KB FRAM, 2KB SRAM, AES, 12비트 ADC, 비교기, DMA, UART/SPI/I2C, 타이머를 갖춘 16MHz MCU
개발 시작하기
펌웨어
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcb91 or www.ti.com/lit/xx/tidcb91/tidcb91.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCB91. Please update any bookmarks accordingly.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기술 문서 | Reduce power consumption in your capacitive-sensing applications | PDF | HTML | 2016. 1. 19 |