TIDA-00486

24VAC 전원을 지원하는 절연 RS-485-WiFi 브리지 레퍼런스 디자인

TIDA-00486

설계 파일

개요

TIDA-00486 uses our SimpleLink Wi-Fi® CC3200 Internet-on-a-chip wireless MCU module to create a data bridge between an RS-485 network and a Wi-Fi network. The ISO15 transceiver provides an isolated RS-485 interface with up to 2500 VRMS of isolation. The LM5160 Fly-Buck™ power supply provides both isolated and non-isolated 3.3-V outputs for the two portions of the circuit. The design can be powered with AC or DC power up to 30-VRMS or 48-V peak.

A version of this design with a non-isolated RS-485 interface is avaialble in TIDA-00485.

특징
  • Wide-input voltage range of 18-V to 30-V AC and 12-V to 48-V DC
  • Fly-Buck power supply delivers 3.3 V at 550 mA and isolated 3.6 V at 50 mA
  • Add Wi-Fi connectivity to an RS-485 network quickly and simply
  • Galvanically isolated RS-485 interface to improve system safety and reliability
  • CC3200 application processor provides adaptability to customer communication protocols
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUA49C.PDF (5459 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRFG6.PDF (389 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRFG7.PDF (445 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRFG5.PDF (223 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRFG9.ZIP (1068 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCAI4.ZIP (1389 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRFG8.PDF (2186 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRFG4.PDF (594 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

LM5160LM5160 넓은 입력 65V, 2A 동기 벅/Fly-Buck™ 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

LM5160ALM5160A 넓은 입력 65V, 2A 동기 벅/Fly-Buck™ 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
절연 RS-485 트랜시버

ISO151Mbps, 반이중, 절연 RS-485 및 RS-422 트랜시버

데이터 시트: PDF | HTML
절연 RS-485 트랜시버

ISO351Mbps, 전이중, 2.5kVrms 절연 RS-485 및 RS-422 트랜시버

데이터 시트: PDF | HTML
Wi-Fi 제품

CC3100SimpleLink™ 32비트 Arm Cortex-M3 Wi-Fi® 무선 네트워크 프로세서

데이터 시트: PDF | HTML
Wi-Fi 제품

CC3100MODIoT용 SimpleLink™ Wi-Fi CERTIFIED™ 네트워크 프로세서 모듈(2 TLS/SSL 포함)

데이터 시트: PDF | HTML
Wi-Fi 제품

CC32002 TLS/SSL 및 256KB RAM을 갖춘 SimpleLink™ 32비트 Arm Cortex-M4 Wi-Fi® 무선 MCU

데이터 시트: PDF | HTML
Wi-Fi 제품

CC3200MODSimpleLink™ 32비트 Arm Cortex-M4 Wi-Fi® 및 사물 인터넷 무선 모듈

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

소프트웨어 개발

펌웨어

TIDCAO8 — TIDA-00485 and TIDA-00486 Firmware

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00485 24VAC 전원을 지원하는 비절연 RS-485-와이파이 브리지 레퍼런스 디자인 TIDA-00486 24VAC 전원을 지원하는 절연 RS-485-WiFi 브리지 레퍼런스 디자인

TIDCAO8 TIDA-00485 and TIDA-00486 Firmware

close
최신 버전
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2015. 7. 26
lock = 수출 승인 필요(1분)
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00485 24VAC 전원을 지원하는 비절연 RS-485-와이파이 브리지 레퍼런스 디자인 TIDA-00486 24VAC 전원을 지원하는 절연 RS-485-WiFi 브리지 레퍼런스 디자인

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcao8 or www.ti.com/lit/xx/tidcao8/tidcao8.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCAO8. Please update any bookmarks accordingly.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Isolated RS-485 to Wi-Fi Bridge With 24-V AC Power Design Guide (Rev. C) 2016. 2. 10
기술 문서 Add connectivity to existing hardware with our UART to Wi-Fi bridge PDF | HTML 2015. 9. 8

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIDA-00375 24VAC 전원을 지원하는 UART-Wi-Fi 브리지 레퍼런스 디자인 TIDA-00380 CAN-Wi-Fi 게이트웨이 레퍼런스 디자인 TIDA-00485 24VAC 전원을 지원하는 비절연 RS-485-와이파이 브리지 레퍼런스 디자인