TIDA-00485

TIDA-00485

설계 파일

개요

TIDA-00485 uses our SimpleLink Wi-Fi CC3200 Internet-on-a-chip wireless MCU module to create a data bridge between an RS-485 network and a Wi-Fi® network. The SN65HVD72 transceiver provides the RS-485 interface with 12 kV of ESD protection and additional protection is provided on board. The design can be powered with AC or DC power up to 30-V RMS or 48-V peak.

A version of this design with an isolated RS-485 interface is available in TIDA-00486.

특징
  • Add Wi-Fi connectivity to an RS-485 network quickly and simply
  • CC3200 application processor provides adaptability to customer communication protocol
  • Wide-input voltage range of 18-V to 30-V AC and 12-V to 48-V DC
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUA48B.PDF (3897 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRFG0.PDF (440 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRFG1.PDF (445 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRFF9.PDF (223 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRFG3.ZIP (1043 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCAI2.ZIP (1387 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRFG2.PDF (2185 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRFF8.PDF (678 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

LM5160 — LM5160 넓은 입력 65V, 2A 동기 벅/Fly-Buck™ 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

LM5160A — LM5160A 넓은 입력 65V, 2A 동기 벅/Fly-Buck™ 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
RS-485 및 RS-422 트랜시버

SN65HVD72 — IEC ESD, 250kbps를 지원하는 3.3V 하프 듀플렉스 RS-485

데이터 시트: PDF | HTML
RS-485 및 RS-422 트랜시버

SN65HVD75 — IEC ESD, 20Mbps를 지원하는 3.3V 하프 듀플렉스 RS-485 트랜시버

데이터 시트: PDF | HTML
RS-485 및 RS-422 트랜시버

SN65HVD78 — IEC ESD, 50Mbps를 지원하는 3.3V 하프 듀플렉스 RS-485

데이터 시트: PDF | HTML
Wi-Fi 제품

CC3100 — SimpleLink™ 32비트 Arm Cortex-M3 Wi-Fi® 무선 네트워크 프로세서

데이터 시트: PDF | HTML
Wi-Fi 제품

CC3100MOD — IoT용 SimpleLink™ Wi-Fi CERTIFIED™ 네트워크 프로세서 모듈(2 TLS/SSL 포함)

데이터 시트: PDF | HTML
Wi-Fi 제품

CC3200 — 2 TLS/SSL 및 256KB RAM을 갖춘 SimpleLink™ 32비트 Arm Cortex-M4 Wi-Fi® 무선 MCU

데이터 시트: PDF | HTML
Wi-Fi 제품

CC3200MOD — SimpleLink™ 32비트 Arm Cortex-M4 Wi-Fi® 및 사물 인터넷 무선 모듈

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

소프트웨어 개발

펌웨어

TIDCAO8 — TIDA-00485 and TIDA-00486 Firmware

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00485 — 24VAC 전원을 지원하는 비절연 RS-485-와이파이 브리지 레퍼런스 디자인 TIDA-00486 — 24VAC 전원을 지원하는 절연 RS-485-WiFi 브리지 레퍼런스 디자인

TIDCAO8 — TIDA-00485 and TIDA-00486 Firmware

close
최신 버전
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2015. 7. 26
lock = 수출 승인 필요(1분)
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00485 — 24VAC 전원을 지원하는 비절연 RS-485-와이파이 브리지 레퍼런스 디자인 TIDA-00486 — 24VAC 전원을 지원하는 절연 RS-485-WiFi 브리지 레퍼런스 디자인

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcao8 or www.ti.com/lit/xx/tidcao8/tidcao8.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCAO8. Please update any bookmarks accordingly.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Non-Isolated RS-485 to Wi-Fi Bridge With 24-V AC Power Design Guide (Rev. B) 2016. 2. 10
기술 문서 Add connectivity to existing hardware with our UART to Wi-Fi bridge PDF | HTML 2015. 9. 8

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIDA-00375 — 24VAC 전원을 지원하는 UART-Wi-Fi 브리지 레퍼런스 디자인 TIDA-00380 — CAN-Wi-Fi 게이트웨이 레퍼런스 디자인 TIDA-00486 — 24VAC 전원을 지원하는 절연 RS-485-WiFi 브리지 레퍼런스 디자인