TIDA-00570

TIDA-00570

설계 파일

개요

The High Speed DLP® Sub-system Reference Design provides system-level DLP development board designs for industrial Digital Lithography and 3D Printing applications that require high resolution, superior speed and production reliability. The system design offers maximum throughput by integrating the highest resolution DLP digital micromirror device, DLP9000X, and the fastest digital controller, DLPC910. With more than 4 million micromirrors (WQXGA resolution), this combination enables continual streaming data rates greater than 60 Giga-bits per second (Gbps). The DLPC910 digital controller also offers designers advanced pixel control with random row addressing in addition to full frame input. This added flexibility enables diverse architectures for industrial, medical, security, telecom, and instrumentation applications.

특징
  • Up to 14,989 Hz binary pattern display rate
  • Data streaming rates >60 Gbps
  • 64-Bit LVDS Data Bus into the DLPC910 Controller
  • Reliable High Speed DDR LVDS DMD Data Bus
  • Large 0.9” diagonal micromirror array switches more light
  • DLP9000X DMD internal mirror control circuits require fewer parts
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUAT3A.PDF (722 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRHN7.ZIP (545 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRHN6.ZIP (404 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRHN9.ZIP (3065 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDRHO0.ZIP (572 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCB32.ZIP (1389 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRHN8.ZIP (1596 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRHN5.ZIP (364 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

아날로그 전류 감지 증폭기

INA210 — 26V, 양방향, 고정밀 전류 감지 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS54521 — 17V 입력, 5A 동기형 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF
DLP 컨트롤러 및 드라이버

DLPC910 — DLP6500 및 DLP9000 디지털 마이크로미러 디바이스(DMD)용 DLP® 컨트롤러

데이터 시트: PDF
ESD 보호 다이오드

TPD2E2U06 — USB 2.0용 5,5A 8/20uS 서지 등급을 지원하는 듀얼 1.5pF, 5.5V, ±25kV ESD 보호 다이오드

데이터 시트: PDF | HTML
인버팅 버퍼 및 드라이버

SN74AUP1G06 — 오픈 드레인 출력을 지원하는 단일 0.8V~3.6V 저전력 인버터

데이터 시트: PDF | HTML
LCD 및 OLED 디스플레이 전원 및 드라이버

TPS65145 — 완전 통합된 양극 충전 펌프, 3.3V LDO 컨트롤러, 최소 0.96A 부스트 Ilim 및 고장 감지를 지원하는 4채널 LCD 바이어스

데이터 시트: PDF | HTML
NAND 게이트

SN74AUP1G00 — 단일 1입력, 0.8V~3.6V 저전력 NAND 게이트

데이터 시트: PDF | HTML
비인버팅 버퍼 및 드라이버

SN74AUP1G07 — 오픈 드레인 출력을 지원하는 단일 0.8V~3.6V 저전력 버퍼

데이터 시트: PDF | HTML
리셋 및 워치독 IC

TPS3838 — 수동 리셋을 지원하는 능동 저압측, 오픈 드레인, 나노파워 통제기

데이터 시트: PDF | HTML
공급 전압 통제기

TL7712A — 프로그래머블 지연 시간을 지원하는 12V 시스템용 단일 공급 통제기

데이터 시트: PDF | HTML
UV(<420nm) DMD

DLP9000XUV — 0.9인치, WQXGA 고속 UVDLP® DMD(디지털 마이크로미러 디바이스)

데이터 시트: PDF
가시광선(420~700nm) DMD

DLP9000X — 0.9인치 WQXGA 고속 DLP® DMD(디지털 마이크로미러 디바이스)

데이터 시트: PDF | HTML
전압 변환기

SN74AVC4T774 — 4비트 듀얼 공급 버스 트랜시버(구성 가능한 전압 수준 변환 및 3상 출력 포함)

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 TIDA-00570 Test Results (Rev. A) 2017. 8. 1
기술 문서 Three fast facts about our fastest, highest resolution chipset for industrial appl PDF | HTML 2015. 10. 7