TIDA-00578

TIDA-00578

설계 파일

개요

This design uses a single-chip sensorless 3-phase brushless DC motor (BLDC) for driving fans quietly and smoothly. The 180 degree sinusoidal commutation sensorless algorithium is embedded inside of DRV10963, thus eliminating the need of software and firmware. DRV10963 is ideal for battery operated personal electronics & medical equipment due to low quiescent currents and low acoustics noise performance.

특징
  • Low quiescent current (15uA in sleep mode) ideal for DC battery operation
  • Low acoustic noise is ideal for personal electronics and medical equipment
  • Sensorless 180 deg sine motor control enabling 2dB noise reduction compared to alternative solutions
  • User configurable, spin-up profile to easily operate different motors
  • 3-cm diameter PCB design mates with small footprint fan enclosure
  • No firmware or software needed
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUA42.PDF (4624 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRGB3.PDF (21 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRGB4.PDF (212 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRGB2.PDF (194 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRGB6.ZIP (118 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCAQ3.ZIP (720 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRGB5.PDF (298 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRGB1.PDF (123 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

통합 제어 BLDC 드라이버

DRV10963 — 5V 공칭, 1.8A 피크 무센서 시누소이드 제어 3상 BLDC 모터 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Laptop/Notebook Computer Fan Controller Design Guide 2015. 7. 30