TIDA-00586

TIDA-00586

설계 파일

개요

The TIDA-00586 reference design is a gauge that has been designed as a booster pack to fit on the TI Launchpad development boards. The use of this this board for development will reduce the time spent in design and test of the bq27421 gauge IC. You can select any appropriate charger to charge your battery. Attach your system to the gauge and you can monitor the current, voltage, SOC, and SOH of the battery under test.

특징
  • Booster pack gauge designed to fit Launchpad development boards
  • Artificail aging impedance array
  • Two board mux to allow stacking two gauge booster pack boards
  • Measure and track voltage, current. SOC and SOH of your battery
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUAC4.PDF (1263 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRG62.PDF (51 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRG63.ZIP (1393 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCAO5.ZIP (373 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRG61.PDF (138 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

아날로그/정밀 스위치 및 멀티플렉서

TS3A441593.3V, 2:1(SPDT), 4채널, 아날로그 스위치, 0.4Ω Ron

데이터 시트: PDF | HTML
배터리 연료 게이지

BQ27421-G1감지 레지스터를 통합한 시스템측(tm) 연료 게이지 | 배터리 가스 게이지

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Gauge Booster Pack Design Guide 2015. 7. 21