TIDA-00600

TIDA-00600

설계 파일

개요

The main focus of the TIDA-00600 is to provide a small size and cost optimized power management solution for ZigBee systems that requires both a rechargable battery and DC connector power supply. TIDA-00600 design provides test data, design guide and Gerber files for the power management segment.

This reference design features the LP5907 an ultra small  LDO with high PSRR and low noise and the BQ24230 a stand alone battery charger.

특징
  • Low noise and high PSRR output voltage
  • Standalone battery charger capable of independently and simultaneously charge the battery
  • Autonomously switch from USB or DC connector to battery supply when the DC connector is removed
  • Under voltage lockout feature to keep the battery from reaching critical low voltage levels
  • Small footprint and cost efficient components
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUA74.PDF (1989 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRHH2.PDF (203 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDCB15.ZIP (671 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRHH3.PDF (382 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRHH1.PDF (213 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

배터리 충전기 IC

BQ24230 — 동적 전원 관리, 6.6V OVP를 지원하는 USB 친화적 0.5A 리튬 이온 충전기

데이터 시트: PDF | HTML
ESD 보호 다이오드

TPD1E05U06 — 고속 인터페이스용 0402 패키지의 0.5pF, 5.5V, ±12kV ESD 보호 다이오드

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

LP5907 — 저 IQ, 활성화를 지원하는 250mA, 저잡음, 높은 PSRR, 초저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
저전력 2.4GHz 제품

CC2530 — 256kB 플래시 및 8kB RAM을 지원하는 Zigbee 및 IEEE 802.15.4 무선 MCU

데이터 시트: PDF | HTML
기타 무선 제품

CC2530-RF4CE — ZigBee, IEEE 802.15.4 및 RF4CE 무선 MCU, 256KB 플래시 및 8KB RAM

데이터 시트: PDF | HTML
리셋 및 워치독 IC

TPS3839 — 초저전력, 공급 전압 통제기

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Power and Battery Management for CC2530 ZigBee Wireless MCU Design Guide 2015. 6. 23