TIDA-00601

TIDA-00601

설계 파일

개요

TIDA-00601 설계는 절연 션트 센서를 사용하여 0.5% 등급의 3상 에너지 측정 시스템을 구현합니다.  입력 회로에서 정전식으로 절연된 출력 회로를 갖는 절연 델타-시그마 모듈레이터를 사용하여 절연을 달성합니다.  에너지 측정 SoC는 절연 모듈레이터에서 다양한 비트 스트림을 받아 온보드 디지털 필터를 사용하여 ADC 샘플 판독값을 생성합니다.  에너지 측정 SoC는 또한 전압을 감지하여, 계측 매개 변수 값을 계산하고, 보드의 LCD 구동, 보드의 절연 RS-232 회로를 통한 PC GUI와 통신하는 데에 사용됩니다.

이 레퍼런스 설계는 ISO7420 및ISO7421을 사용합니다. 또한 이 레퍼런스 설계는 ISO7320C 및 ISO7321C와도 사용할 수 있습니다.

이 레퍼런스 설계는AMC1304M05를 사용합니다. 또한 이 레퍼런스 설계는 AMC1304M25와도 사용할 수 있습니다.

이 레퍼런스 설계는MSP430F67641를 사용합니다. 또한 이 레퍼런스 설계는 MSP430F67641A와도 사용할 수 있습니다.

특징
  • 전기화학적으로 절연된 션트 전류 센서를 지원하는 0.5% 등급의 3상 계측
  • 최대 1kV AC의 작동 절연 전압과 7kV의 피크 절연 전압을 지원하는 션트 절연
  • TI 에너지 라이브러리 펌웨어는 유효 및 무효 전력 및 에너지, RMS 전류 및 전압, 역률, 라인 주파수를 포함한 모든 에너지 측정 매개 변수 계산
  • PC GUI와의 통신을 위한 3kV RMS 작동 절연 경계를 지원하는 절연 RS-232
  • 계측 매개 변수를 표시하기 위한 내장형 160 세그먼트 디스플레이
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDRF00B.PDF (248 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRF02A.ZIP (351 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCAD1.ZIP (288 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRF01.PDF (380 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDREZ9A.PDF (97 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

디지털 아이솔레이터

ISO7320C — 2채널, 2/0, 디지털 아이솔레이터

데이터 시트: PDF | HTML
디지털 아이솔레이터

ISO7321C — 2채널, 1/1, 디지털 아이솔레이터

데이터 시트: PDF | HTML
디지털 아이솔레이터

ISO7420 — 2채널, 2/0, 디지털 아이솔레이터

데이터 시트: PDF | HTML
디지털 아이솔레이터

ISO7421 — 2채널, 1/1, 디지털 아이솔레이터

데이터 시트: PDF | HTML
절연 ADC

AMC1304M05 — LDO를 지원하는 ±50mV 입력, 정밀 전류 감지 강화 절연 모듈레이터

데이터 시트: PDF | HTML
절연 ADC

AMC1304M25 — LDO를 지원하는 ±250mV 입력, 정밀 전류 감지 강화 절연 모듈레이터

데이터 시트: PDF | HTML
RS-232 트랜시버

TRS3232 — +/-15-kV ESD 보호를 지원하는 3~5.5V 듀얼 채널 250kbps RS-232 라인 드라이버/리시버

데이터 시트: PDF | HTML
센서 MCU

MSP430F67641 — 3 시그마-델타 ADC, 10비트 SAR ADC, LCD, 128KB 플래시, 8KB RAM을 갖춘 저렴한 다상 계량 SoC

데이터 시트: PDF | HTML
센서 MCU

MSP430F67641A — 3 시그마-델타 ADC, 10비트 SAR ADC, LCD, 128KB 플래시, 8KB RAM을 갖춘 저렴한 다상 계량 SoC

데이터 시트: PDF | HTML
변압기 드라이버

SN6501 — 절연된 전원 공급 장치를 위한 저소음, 350mA, 410kHz 변압기 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

소프트웨어 개발

지원 소프트웨어

TIDCAD2 — TIDA-00601 Software

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00601 — 절연 션트 센서를 사용한 멀티 위상 에너지 측정 레퍼런스 디자인

TIDCAD2 — TIDA-00601 Software

close
최신 버전
버전: 01.00.00.0A
출시 날짜: 2019. 10. 16
lock = 수출 승인 필요(1분)
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00601 — 절연 션트 센서를 사용한 멀티 위상 에너지 측정 레퍼런스 디자인

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcad2 or www.ti.com/lit/xx/tidcad2a/tidcad2a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCAD2. Please update any bookmarks accordingly.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
사용 설명서 Multi-Phase Energy Measurement With Isolated Shunt Sensors Design Guide (Rev. A) 2015. 8. 11