TIDA-00605

TIDA-00605

설계 파일

개요

이 TPS65023 기반 레퍼런스 디자인은 Altera® Cyclone® IV SoC(Cyclone® 시리즈 제품군)를 위한 소형 통합 전원 솔루션입니다. 이 설계는 Cyclone® IV SoC에 전원을 공급하는 데 필요한 레일에 전원을 공급하는 데 사용되는 올인원 IC로 TPS65023을 보여줍니다.  TPS65023은 간단하고 유연한 출력 전압 및 시퀀싱을 제공합니다. DC/DC 컨버터의 전압은 소프트웨어를 통해 또는 외부 저항 디바이더를 통해 설정할 수 있습니다. 이 전원 관리 IC는 2.5~6V의 입력 범위를 가지고 있으며 단일 5V 전원으로 또는 단일 셀 리튬 이온 배터리로 실행할 수 있습니다. 이 설계는 산업용 애플리케이션(-40°C ~105°C)에서 테스트되고 검증되었습니다.

특징
  • FET가 통합된 3개의 고효율, 외부 조정 가능 범용 LDO 2개와 Cyclone IV에 전원을 공급하기 위해 외부 조정 가능 DC-DC 컨버터를 제공합니다.
  • 각 컨버터에 대해 별도로 활성화합니다.
  • 모든 레일에 전류 제한 내장
  • 산업용 애플리케이션 인증(-40ºC~105ºC)
  • 이 설계에는 평가 프로세스를 가속화하는 데 도움이 되는 테스트 보고서, EVM 가이드 및 설계 파일이 포함되어 있습니다
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUA94.PDF (960 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRFS5.PDF (212 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRFS7.ZIP (157 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDRFS6.PDF (236 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRFS4.PDF (482 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

멀티 채널 IC(PMIC)

TPS65023DC/DC 3개, LDO 3개, I2C 인터페이스 및 DVS를 지원하는 전원 관리 IC(PMIC)

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

하드웨어 개발

평가 보드

TPS65023EVM-205 — 6-channel Power Mgmt IC with 3DC/DCs, 3 LDOs, I2C Interface and DVS Evaluation Module BoardEvaluation Module

이 TPS65023 기반 레퍼런스 디자인은 Altera® Cyclone® IV SoC(Cyclone® 시리즈 제품군)를 위한 소형 통합 전원 솔루션입니다. 이 설계는 Cyclone® IV SoC에 전원을 공급하는 데 필요한 레일에 전원을 공급하는 데 사용되는 올인원 IC로 TPS65023을 보여줍니다.  TPS65023은 간단하고 유연한 출력 전압 및 시퀀싱을 제공합니다. DC/DC 컨버터의 전압은 소프트웨어를 통해 또는 외부 저항 디바이더를 통해 설정할 수 있습니다. 이 전원 관리 IC는 (...)

EVM 사용 설명서: PDF
지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00604 TPS65023을 사용하는 Altera Cyclone III FPGA 전원 레퍼런스 디자인 TIDA-00605 TPS65023을 사용하는 Altera Cyclone IV FPGA 전원 레퍼런스 디자인
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS65023EVM-205 6-channel Power Mgmt IC with 3DC/DCs, 3 LDOs, I2C Interface and DVS Evaluation Module BoardEvaluation Module

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00604 TPS65023을 사용하는 Altera Cyclone III FPGA 전원 레퍼런스 디자인 TIDA-00605 TPS65023을 사용하는 Altera Cyclone IV FPGA 전원 레퍼런스 디자인

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 TIDA-00605 Test Results 2015. 7. 2
기술 문서 Fast forward your FPGA power design with TI Designs PDF | HTML 2015. 8. 24