TIDA-00656

TIDA-00656

설계 파일

개요

The TIDA-00656 reference design is a cost-effective, small form-factor (SFF),  three-phase sinusoidal motor drive for brushless DC (BLDC) motor up to a power of 50 W at 24 V. The board accepts 24 V at the input and provides three motor outputs to drive the BLDC motor sinusoidally. By using a microcontroller (MCU), in this case the MSP430G2303, the speed loop is closed externally after accepting the speed command over IR (infra-red) sensor.

특징
  • 50-W, 24-V Drive Capable of Driving Brushless DC (BLDC) Motors With Sinusoidal Commutation
  • MSP430G2303 Functions to Accept the IR input and Close External Speed Loop
  • DRV10983 Uses Proprietary Sensorless Control Scheme to Provide Continuous Sinusoidal Drive, Significantly Reducing Pure Tone Acoustics That Typically Occur as a Result of Commutation
  • Integrated Buck/ Linear Regulator to Efficiently Step Down Supply Voltage to 3.3 V for Powering Both Internal and External Circuits (TI MSP430™ MCU in This Design)
  • Hardware design tested at 50W with good thermal performance
  • This Design is a Tested, Ready to Use Hardware and Software Platform for Driving 12V/24V, <50W BLDC Motors
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUAJ0A.PDF (3085 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRI57.PDF (88 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRI56.PDF (84 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRI59.ZIP (530 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCB77.ZIP (319 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRI58.PDF (561 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRI55.PDF (289 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

통합 제어 BLDC 드라이버

DRV1098324V 공칭, 3A 피크 무센서 시누소이드 제어 3상 BLDC 모터 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430G23034KB 플래시, 256B SRAM, UART/SPI/I2C, 타이머를 지원하는 16MHz MCU

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

소프트웨어 개발

펌웨어

TIDCB78 — TIDA-00656 Firmware

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00656 공기 청정기 팬을 위한 24V, 50W BLDC 모터 시누소이드 드라이브 레퍼런스 디자인

TIDCB78 TIDA-00656 Firmware

close
최신 버전
버전: 01.00.00.0A
출시 날짜: 2016. 1. 19
lock = 수출 승인 필요(1분)
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00656 공기 청정기 팬을 위한 24V, 50W BLDC 모터 시누소이드 드라이브 레퍼런스 디자인

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcb78 or www.ti.com/lit/xx/tidcb78a/tidcb78a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCB78. Please update any bookmarks accordingly.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 24-V, 50-W BLDC Motor Sinusoidal Drive for Air Purifier Fans Design Guide (Rev. A) 2016. 8. 29
백서 Replacing single-phase ACIMs with three-phase BLDC motors saves energy 2016. 4. 14