TIDA-00661
공기 회로 차단기를 위한 고해상도, 빠른 시동 아날로그 프론트 엔드 레퍼런스 디자인
TIDA-00661
개요
TIDA-00661 레퍼런스 디자인은 ACB(에어 회로 차단기) 또는 MCCB(몰드형 케이스 회로 차단기)에 사용되는 ETU(전자 트립 장치)용 신호 처리 프론트 엔드 서브시스템을 갖추고 있습니다. 이 서브시스템은 ADC와 상호 작용하고 입력 처리를 위한 24비트 해상도와 빠른 시작(<3ms), ±2.5V 레귤레이터, FRAM 기반 마이크로컨트롤러(MCU)를 지원하는 델타-시그마 ADC로 구성됩니다. 서브시스템은 전체 사이클 RMS 전류를 계산하고, 결정을 내리고, 30ms 이내에 솔레노이드에 트립 신호를 제공하도록 설계되었습니다.
특징
- 고정 게인을 사용하여 10V~750V의 AC 입력 측정 및 ±1% 내에서 50mA~25A의 AC 입력 측정
- 전압 및 전류 입력은 빠른 시작(<3ms)을 지원하는 24비트 델타-시그마 ADC와 인터페이스합니다.
- 공급 출력(2W/8W)을 생성하도록 Fly-Buck 구성으로 구성된 DC-DC 컨버터
- MCU의 12비트 내부 ADC로 인터페이스된 단일 게인 연산 증폭기로 3개의 접지 결함 전류 입력을 측정하는 옵션을 제공
- AC 입력 전압 및 부담 저항을 측정하기 위해 제공되는 온보드 전위 분배기는 전류 측정을 위한 외부 CT 2차 입력을 연결하기 위해 제공
- 레귤레이터는 3.3V 및 5V(MCU 및 ADC 보드), ±2.5V 및 3V(ADC 아날로그 전원 공급)를 생성
완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.
설계 파일 및 제품
설계 파일
바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.
TIDRJM1.ZIP (505 KB)
설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록
제품
TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.
Low-power MCUs
MSP430FR5969 — 64KB FRAM, 2KB SRAM, AES, 12비트 ADC, 비교기, DMA, UART/SPI/I2C, 타이머를 갖춘 16MHz MCU
기술 자료
=
TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 설계 가이드 | High Resolution, Startup Analog Front End for Air Circuit Breaker Design Guide (Rev. B) | 2016. 9. 9 | ||
| 기술 문서 | What’s the big deal about circuit breakers? | PDF | HTML | 2017. 8. 1 |