TIDA-00676

TIDA-00676

설계 파일

개요

이 전원 관리 솔루션은 스마트 유량계 애플리케이션(가정용 가스 및 수도 계량기)을 위한 다양한 배터리 유형에서 900mA@3.6V를 제공합니다. TIDA-00676에는 최대 +30dBm의 송신 전력으로 이탈리아 및 프랑스의 169MHz RF 링크에 대한 모든 기술 요구 사항을 충족하는 wM-Bus @ 169MHz용 ETSI 카테고리 1 수신기 지원 RF 서브시스템이 포함되어 있습니다. 전원 관리 및 RF 서브시스템은 데이터 콜렉터 및 169MHz 링크에서 wM-Bus를 갖춘 기타 엔드 노드(전자계량기 또는 In-Home Display)에서 동일하게 사용할 수 있습니다.

특징
  • 360nA Iq 스텝다운 컨버터는 다양한 배터리 화학 물질에서 슈퍼캡을 충전합니다
  • 부스트 장치는 +30dBm PA(전력 증폭기)에 900mA 전류를 공급합니다.
  • 최대 +30dBm의 송신 전력과 55dB 다이나믹 레인지를 갖춘 169MHz의 ETSI 카테고리 1 수신기 지원 wM-Bus 서브 시스템
  • 회전 감지 하드웨어 및 LCD 컨트롤러를 갖춘 초저전력 FRAM MCU
  • 모든 N 모드에서 wM-Bus 패킷을 수신하기 위한 SRF7 구성 파일
  • 소스 코드, SRF7 Studio GUI 구성 파일 및 사용 설명서에 펌웨어를 포함
출력 전압 옵션 TIDA-00676.1
입력 전압(최소)(V) 2.5
입력 전압(최대)(V) 5.5
Vout(공칭값) (V) 3.6
Iout(최대)(A) .8
출력 전력(W) 2.88
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Buck- Integrated Switch
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUAD5.PDF (1339 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRGQ0.PDF (322 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRGP9.PDF (55 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRGQ2.ZIP (628 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCAU2.ZIP (802 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRGQ1.PDF (1121 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRGP8.PDF (333 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

TPS61030 — TSSOP-16에서 20µA를 지원하는 1.8Vin, 4A 스위치, 96% 효율의 부스트 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS62740 — 2.2V~5.5V 입력, 초저전력 300mA 스텝다운 벅 DCDC 컨버터(360nA IQ 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
센서 MCU

MSP430FR6989 — 회전 센서 MCU - 확장된 스캔 인터페이스, 128KB FRAM, AES, 유량계용 LCD

데이터 시트: PDF | HTML
Sub-1 GHz 트랜시버

CC1120 — 협대역 시스템용 고성능 Sub-1GHz 무선 트랜시버

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

하드웨어 개발

평가 보드

EVM430-FR6989 — MSP430FR6989 evaluation module for extended scan interface (ESI) enabled ultra-low power MCU

이 전원 관리 솔루션은 스마트 유량계 애플리케이션(가정용 가스 및 수도 계량기)을 위한 다양한 배터리 유형에서 900mA@3.6V를 제공합니다. TIDA-00676에는 최대 +30dBm의 송신 전력으로 이탈리아 및 프랑스의 169MHz RF 링크에 대한 모든 기술 요구 사항을 충족하는 wM-Bus @ 169MHz용 ETSI 카테고리 1 수신기 지원 RF 서브시스템이 포함되어 있습니다. 전원 관리 및 RF 서브시스템은 데이터 콜렉터 및 169MHz 링크에서 wM-Bus를 갖춘 기타 엔드 노드(전자계량기 또는 In-Home (...)

EVM 사용 설명서: PDF
지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00676 — 169MHz에서 30dBm wM-Bus를 지원하는 배터리 구동 계량기 전원 솔루션 레퍼런스 디자인 TIDM-FLOWESI-ETRACE — FlowESI GUI 및 EnergyTrace를 지원하는 코드 생성 및 최적화 레퍼런스 디자인 TIDM-NFC-WATERMTR — 유량계 설계를 위한 대기 전력이 없는 NFC 레퍼런스 디자인 TIDM-TMR-WATERMTR — 시스템 수명을 연장하기 위해 TMR 센서를 사용한 초저전력 유량 계량기 레퍼런스 디자인
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

EVM430-FR6989 — MSP430FR6989 evaluation module for extended scan interface (ESI) enabled ultra-low power MCU

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00676 — 169MHz에서 30dBm wM-Bus를 지원하는 배터리 구동 계량기 전원 솔루션 레퍼런스 디자인 TIDM-FLOWESI-ETRACE — FlowESI GUI 및 EnergyTrace를 지원하는 코드 생성 및 최적화 레퍼런스 디자인 TIDM-NFC-WATERMTR — 유량계 설계를 위한 대기 전력이 없는 NFC 레퍼런스 디자인 TIDM-TMR-WATERMTR — 시스템 수명을 연장하기 위해 TMR 센서를 사용한 초저전력 유량 계량기 레퍼런스 디자인

소프트웨어 개발

지원 소프트웨어

TIDCAU3 — TIDA-00676-30DBM Software

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00676 — 169MHz에서 30dBm wM-Bus를 지원하는 배터리 구동 계량기 전원 솔루션 레퍼런스 디자인

TIDCAU3 — TIDA-00676-30DBM Software

close
최신 버전
버전: 01.00.00.0A
출시 날짜: 2019. 5. 29
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00676 — 169MHz에서 30dBm wM-Bus를 지원하는 배터리 구동 계량기 전원 솔루션 레퍼런스 디자인

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcau3 or www.ti.com/lit/xx/tidcau3a/tidcau3a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCAU3. Please update any bookmarks accordingly.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Power Solution for Battery Operated Meters With 30-dBm wM-Bus Design Guide 2015. 9. 1