TIDM-FLOWESI-ETRACE

FlowESI GUI 및 EnergyTrace를 지원하는 코드 생성 및 최적화 레퍼런스 디자인

TIDM-FLOWESI-ETRACE

설계 파일

개요

이 레퍼런스 디자인은 FlowESI GUI와 EnergyTrace 기술을  사용하여 EVM430-FR6989의 초저전력 애플리케이션을 설계 및 최적화하는 데 도움이 됩니다.

배터리로 구동되는 애플리케이션을 설계할 때, 초저 전력 소비는 시스템 수명을 연장하는 핵심 요소입니다. 장기적으로 운영되는 설계는 제공된 에너지를 낭비해서는 안 됩니다. 적절한 저전력 하드웨어 부품을 선택했음에도 불구하고 펌웨어도 줄이는 데 중요한 역할을 합니다
소비 전력.

특징
  • FlowESI GUI를 사용하여 ESI 인터페이스를 프로그래밍하는 과정을 보여줍니다
  • 에너지 추적 기술을 사용하여 유량계 애플리케이션 코드의 손쉬운 전력 최적화를 보여줍니다
  • TI의 독점 확장 스캔 인터페이스(ESI)를 사용한 초저전력 설계 지원 플랫폼
  • 저전력 RF(LPRF) 확장(Sub 1GHz 또는 2.4GHz ZigBee®)을 지원하는 RF 소켓 사용 가능
  • 설계는 테스트를 거쳤으며, 펌웨어, GUI, 데모 및 시작 가이드가 포함되어 있습니다.
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU836.PDF (10148 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRDL3.PDF (107 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDC988.ZIP (158 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRDL2.PDF (1356 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRDL1.PDF (736 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

Low-power MCUs

MSP430G24528KB 플래시, 256B SRAM, 10비트 ADC, 콤퍼레이터, 타이머, SPI/I2C를 지원하는 16MHz MCU

데이터 시트: PDF
Low-power MCUs

MSP430F5528128KB 플래시, 8KB SRAM, 12비트 ADC, 비교기, DMA, UART/SPI/I2C, USB, HW 멀티플라이어를 지원하는 25MHz MCU

데이터 시트: PDF | HTML
센서 MCU

MSP430FR6989회전 센서 MCU - 확장된 스캔 인터페이스, 128KB FRAM, AES, 유량계용 LCD

데이터 시트: PDF | HTML
USB 허브

TUSB2046B4포트 USB 2.0 12Mbps USB 최대 속도 허브

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

하드웨어 개발

평가 보드

EVM430-FR6989 — MSP430FR6989 evaluation module for extended scan interface (ESI) enabled ultra-low power MCU

이 레퍼런스 디자인은 FlowESI GUI와 EnergyTrace 기술을  사용하여 EVM430-FR6989의 초저전력 애플리케이션을 설계 및 최적화하는 데 도움이 됩니다.

배터리로 구동되는 애플리케이션을 설계할 때, 초저 전력 소비는 시스템 수명을 연장하는 핵심 요소입니다. 장기적으로 운영되는 설계는 제공된 에너지를 낭비해서는 안 됩니다. 적절한 저전력 하드웨어 부품을 선택했음에도 불구하고 펌웨어도 줄이는 데 중요한 역할을 합니다
소비 전력.

EVM 사용 설명서: PDF
지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00676 169MHz에서 30dBm wM-Bus를 지원하는 배터리 구동 계량기 전원 솔루션 레퍼런스 디자인 TIDM-FLOWESI-ETRACE FlowESI GUI 및 EnergyTrace를 지원하는 코드 생성 및 최적화 레퍼런스 디자인 TIDM-NFC-WATERMTR 유량계 설계를 위한 대기 전력이 없는 NFC 레퍼런스 디자인 TIDM-TMR-WATERMTR 시스템 수명을 연장하기 위해 TMR 센서를 사용한 초저전력 유량 계량기 레퍼런스 디자인
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

EVM430-FR6989 MSP430FR6989 evaluation module for extended scan interface (ESI) enabled ultra-low power MCU

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00676 169MHz에서 30dBm wM-Bus를 지원하는 배터리 구동 계량기 전원 솔루션 레퍼런스 디자인 TIDM-FLOWESI-ETRACE FlowESI GUI 및 EnergyTrace를 지원하는 코드 생성 및 최적화 레퍼런스 디자인 TIDM-NFC-WATERMTR 유량계 설계를 위한 대기 전력이 없는 NFC 레퍼런스 디자인 TIDM-TMR-WATERMTR 시스템 수명을 연장하기 위해 TMR 센서를 사용한 초저전력 유량 계량기 레퍼런스 디자인

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Code Generation and Optimization With FlowESI GUI and EnergyTrace Design Guide 2015. 3. 13