TIDA-00679

TIDA-00679

설계 파일

개요

TIDA-00679 차량용 LED 후미등 애플리케이션(후미등/정지등, 회전 및 역방향). 이 설계는 차량용 배터리의 스마트 역방향 배터리 다이오드를 통해 직접 전원이 공급되는 TPS92630 선형 LED 드라이버를 사용합니다. 이 설계는 낮은 전력 손실과 향상된 시스템 발열 기능을 통해 잠재적인 비용을 절감하고 효율성을 높일 수 있습니다. 또한 이 레퍼런스 설계에는 CISPR25 테스트, ISO 7637-2에 의한 펄스 테스트, EMI/EMC 방사 및 전도성 방출 테스트가 포함됩니다.

벅 컨버터로 구동되는 TPS92630-Q1과 유사한 설계는 TIDA-00677을 참조하십시오.

부스트 컨버터로 구동되는 유사한 설계는 TIDA-00678을 참조하십시오.

특징
  • 효율성 최적화된 설계
  • 로드 덤프 허용
  • 콜드 크랭크를 통과하여 작동
  • 스마트 역방향 배터리 보호
  • CISPR-25 테스트된 EMI/EMC
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUBP3A.PDF (6259 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRM01.PDF (268 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRM00.PDF (124 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRM03A.ZIP (1072 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCC83.ZIP (556 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRM02.PDF (1898 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRLZ9.PDF (818 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

차량용 LED 드라이버

TPS92630-Q1 — 아날로그 및 PWM 조광을 지원하는 차량용 3채널 선형 LED 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
비교기

LMV7239-Q1 — 차량용 등급, 마이크로파워, 75ns, 싱글 레일 투 레일 비교기

데이터 시트: PDF
이상적인 다이오드 및 오링 컨트롤러

LM74610-Q1 — 0.48V~42V, 제로 IQ 오토모티브에 이상적인 다이오드 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD85301Q2 — 20V, N 채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 듀얼 SON 2mm x 2mm, 27mOhm, 게이트 ESD 보호

데이터 시트: PDF | HTML
비인버팅 버퍼 및 드라이버

SN74LVC1G07-Q1 — 오픈 드레인 출력을 지원하는 오토모티브 싱글 1.65V~5.5V 버퍼

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 TPS92630 Linear LED Driver for Automotive Lighting Applications Design Guide (Rev. A) 2016. 9. 14

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIDA-00677 — 스텝다운 + 선형 LED 드라이버 기반 시스템에 대한 CISPR25 오토모티브 후미등 레퍼런스 디자인 TIDA-00678 — 스텝업 + 선형 LED 드라이버 기반 시스템에 대한 CISPR25 테스트를 거친 오토모티브 후방등 레퍼런스 디자인