TIDA-00701

TIDA-00701

설계 파일

개요

TIDA-00701은 공정 제어, 공장 자동화, 기계 제어와 같은 산업 및 계측 시스템에 사용하도록 설계된 100W, 24V, 산업용 AC-DC 전원 공급 장치입니다. 이 레퍼런스 설계는 UCC28051 PFC 컨트롤러를 사용하여 설계된 프론트 엔드 역률 보정(PFC) 회로와 UCC28740 PSR(1차측 조정) CC-CV 플라이백 컨트롤러를 사용하여 구현된 의사공진 플라이백 컨버터를 포함하며 모든 필수 보호 기능을 내장하고 있습니다. 하드웨어는 전도 방출, 서지 및 EFT 요건을 통과하도록 설계 및 테스트되었습니다.

이 레퍼런스 설계의 주요 특징은 다음과 같습니다.

  • 부품 수 감소 설계로 NEC 클래스 2 및 제한 전원(LPS) 표준 충족
  • Energy Star 등급 및 2013 EU 친환경 디자인 지침 에너지 관련 제품(ErP) Lot 6 충족
  • 엄격한 현재 THD 표준 충족
  • 출력 과전류, 출력 단락, 출력 과전압 및 과열 조건으로부터 보호되는 견고한 출력 공급 장치

특징
  • 85VAC~265VAC의 넓은 작동 입력 범위, 전체 범위에 걸쳐 최대 전력 공급.
  • 광범위한 다운스트림 24V 산업용 시스템과 최대 100W의 모터 드라이브를 구동하도록 설계되었습니다.
  • 115VAC에서 88%, 230VAC에서 89% 이상의 높은 효율로 40%에서 100% 부하까지 넓은 부하 범위를 지원합니다. 최대 60oC 주변 온도에서 작동 시 외부 냉각이 필요하지 않음
  • 100% 부하 시 115VAC와 230VAC 모두에서 0.97 이상의 높은 역률을 제공합니다. IEC 61000-3-2, 클래스 A에 따른 현재 THD 규정을 충족합니다.
  • ±1% 이내의 정밀한 전류 제한으로 전체 AC 입력 전압 범위에서 최대 전력 공급이 보장됩니다.
  • 대기 전력이 200mW 미만으로 매우 낮습니다.
  • 최대 8,500uF의 높은 부하 커패시턴스로 시동
  • 여러 모듈을 병렬로 연결할 수 있는 무손실 오링R 기능 내장
  • 전도 방출 표준 – EN55011 클래스 B, EFT 표준 IEC6000-4-4 –레벨 3 및 서지 표준 IEC61000-4-5 –레벨 3의 요구 사항을 충족합니다.
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUAN0B.PDF (2921 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRH08.PDF (258 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRH07.PDF (115 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRH10.ZIP (2973 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCAX4.ZIP (675 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRH09.PDF (2122 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRH06.PDF (343 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC24630 — 초저 대기 전류를 지원하는 동기 정류기 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
AC/DC 컨트롤러

UCC28051 — 12.5V/9.7V UVLO 및 IEC61000-3-2 규정을 준수하는 전환 모드 PFC 컨트롤러, -40°C~105°C

데이터 시트: PDF | HTML
AC/DC 컨트롤러

UCC28740 — 2차 측면 조절(SSR)을 지원하는 정전압, 정전류(CVCC) 플라이백 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
이상적인 다이오드 및 오링 컨트롤러

LM5050-2 — 6V~75V 400uA IQ 오링 FET 컨트롤러

데이터 시트: PDF
MOSFET

CSD18504Q5A — 40V, N 채널 NexFET ™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 6.6mOhm

데이터 시트: PDF | HTML
온도 스위치

TMP302 — 핀 선택 가능 정지점 1.4V 지원 온도 스위치 제품군

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

소프트웨어 개발

계산 툴

TIDCAX5 — TIDA-00701 Design Calculator

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00701 — 정밀 전류 및 전원 제한 기능이 있는 100W, 24V 고효율 고 PF 산업용 전원 공급 장치

TIDCAX5 — TIDA-00701 Design Calculator

close
최신 버전
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2015. 9. 17
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00701 — 정밀 전류 및 전원 제한 기능이 있는 100W, 24V 고효율 고 PF 산업용 전원 공급 장치

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcax5 or www.ti.com/lit/xx/tidcax5/tidcax5.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCAX5. Please update any bookmarks accordingly.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
5개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 100-W NEC Class 2, High-Efficiency DIN Rail Industrial Power Supply Design Guide (Rev. B) 2017. 4. 25
기술 문서 How to design a limited power source industrial AC/DC power supply with minimal components – part 1 PDF | HTML 2024. 1. 11
기술 문서 How to design a limited power source industrial AC/DC power supply - part 2 PDF | HTML 2016. 10. 26
백서 Control Challenges for Low Power AC/DC Converters 2015. 10. 2
애플리케이션 노트 A High Efficiency Synchronous Rectifier Flyback for High Density AC/DC Adapter 2011. 6. 3

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIDA-00702 — 정밀 전압, 전류 및 전원 제한 기능이 있는 60W, 24V 고효율 산업용 전원 공급 장치