TIDA-00705

TIDA-00705

설계 파일

개요

TIDA-00705는 로컬 에너지 보관(LES) 및 배터리 백업 전원 애플리케이션에 사용하도록 480W를 제공할 수 있는 초소형(1" x1" x1") 고효율 양방향 DC-DC 전원 컨버터로, 배터리 백업 장치(BBU)가 내장된 서버 PSU를 위해 특별히 설계되었습니다. 이 레퍼런스 설계는 UCD3138 디지털 전원 컨트롤러를 사용하여 제어되는 2상 인터리브 하프 브리지 전력계를 기반으로 합니다. 이 설계에는 DC 버스 과전류, 과전압 및 배터리 과전류, 과전압에 대한 보호 기능이 내장되어 있으며 열을 분산시키기 위한 위상 전류 밸런싱 기능이 있습니다.

특징
  • 백업 전원 공급 장치로 97%의 높은 효율을 제공하며, 열 관리를 최적화하고 배터리 백업 시간 연장
  • 히트 싱크가 내장된 초소형 장치(1" x1" x1")와 효과적인 열 관리 기능으로 기존 서버 PSU에 쉽게 장착 가능 
  • 백업 전원으로 40A/12V의 고전력 출력을 제공하고 정상 작동 시 6A에서 배터리 충전
  • 리튬 이온 및 리튬 폴리머 배터리와 호환되는 내장 배터리 충전 CC-CV 알고리즘
  • 최소 200LFM의 공기 흐름에서 300W 이상의 연속 전원 출력을 제공하고, 공기 흐름 없이 190W 제공
  • UCD3138A 디지털 전원 공급 컨트롤러 솔루션을 통해 다양한 전압 및 전류를 위한 프로그래밍 기능과 구성 지원
출력 전압 옵션 TIDA-00705.1
입력 전압(최소)(V) 10
입력 전압(최대)(V) 16
Vout(공칭값) (V) 12
Iout(최대)(A) 40
출력 전력(W) 480
절연/비절연 Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Boost- Multiphase
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUBW1A.PDF (4911 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRNZ2.ZIP (94 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRNZ1A.PDF (196 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRNZ4.ZIP (7080 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCCQ7.ZIP (1107 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRNZ3.ZIP (302 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRNZ0.PDF (332 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCD3138A — 절연 전원용 UCD3138A 고집적 디지털 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS62125 — 활성화 임계값 및 이력을 조정할 수 있는 3V~17V, 300mA 벅 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
디지털 아이솔레이터

ISO7321C — 2채널, 1/1, 디지털 아이솔레이터

데이터 시트: PDF | HTML
하프 브리지 드라이버

UCC27211A — 7V UVLO를 지원하는 120V 3.7A/4.5A 하프 브리지 게이트 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)

OPA2192 — e-trim을 포함한 36V, 정밀, RRIO, 저 오프셋 전압, 저입력 바이어스 전류 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

LM4041A12 — 0.1% 정확도를 지원하는 1.2V 정밀 마이크로파워 션트 전압 레퍼런스

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 480-W, 97% η, Ultra-Compact (480 W/in³), Bidirectional DCDC Reference Design (Rev. A) 2017. 3. 2
기술 문서 The power to innovate industrial design PDF | HTML 2017. 3. 27