TIDA-00740

자동 토크 구현 레퍼런스 디자인

TIDA-00740

설계 파일

개요

The TIDA-00740 is an 8-52V, 4.5A, bipolar stepper motor drive stage based on the DRV8711 Stepper Motor Pre-driver and CSD88537ND Dual N-Channel NexFET™ Power MOSFET. Firmware on an MSP430G2553 is used to automatically adjust the stepper motor current based on the Back-EMF generated by the stepper motor.

특징
  • Reduces energy consumption of a stepper motor by 66%
  • Avoids stalling at variable loads and at variable speeds
  • Offers simple control of the stepper motor
  • Up to 52V and 4.5A operation
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUAJ4.PDF (4679 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRJI3.PDF (88 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRJI2.PDF (80 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRJI4.PDF (419 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRJI1.PDF (168 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

반도체

DRV87111/256 마이크로스테핑 및 스톨 감지를 지원하는 52V, 양극 스테퍼 모터 게이트 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
반도체

CSD88537ND60V, N 채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 듀얼 SO-8, 15mOhm

데이터 시트: PDF | HTML
반도체

MSP430G255316KB 플래시, 512B SRAM, 비교기, UART/SPI/I2C, 타이머를 지원하는 16MHz MCU

데이터 시트: PDF

개발 시작하기

하드웨어 개발

평가 보드

BOOST-DRV8711 — Stepper Motor BoosterPack featuring DRV8711 and CSD88537ND

The TIDA-00740 is an 8-52V, 4.5A, bipolar stepper motor drive stage based on the DRV8711 Stepper Motor Pre-driver and CSD88537ND Dual N-Channel NexFET™ Power MOSFET. Firmware on an MSP430G2553 is used to automatically adjust the stepper motor current based on the Back-EMF generated by the (...)

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00261 256 마이크로스테핑을 지원하는 고성능 양극 스테퍼 드라이브 단계 레퍼런스 디자인 TIDA-00740 자동 토크 구현 레퍼런스 디자인 TIDEP0061 SORTE 기반 PRU-ICSS와 250kHz 제어 루프를 지원하는 4축 CNC 라우터 레퍼런스 설계
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

BOOST-DRV8711 Stepper Motor BoosterPack featuring DRV8711 and CSD88537ND

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00261 256 마이크로스테핑을 지원하는 고성능 양극 스테퍼 드라이브 단계 레퍼런스 디자인 TIDA-00740 자동 토크 구현 레퍼런스 디자인 TIDEP0061 SORTE 기반 PRU-ICSS와 250kHz 제어 루프를 지원하는 4축 CNC 라우터 레퍼런스 설계

소프트웨어 개발

펌웨어

TIDCBL7 — TIDA-00740 Firmware

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00740 자동 토크 구현 레퍼런스 디자인
다운로드 옵션

TIDCBL7 TIDA-00740 Firmware

close
최신 버전
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2015. 12. 10
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00740 자동 토크 구현 레퍼런스 디자인

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcbl7 or www.ti.com/lit/xx/tidcbl7/tidcbl7.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCBL7. Please update any bookmarks accordingly.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Auto-Torque Implementation Design Guide 2015. 9. 4

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIDA-00261 256 마이크로스테핑을 지원하는 고성능 양극 스테퍼 드라이브 단계 레퍼런스 디자인