TIDA-00765

TIDA-00765

설계 파일

개요

TIDA-00765는 저항식 스트레인 게이지 브리지 부하 셀 기반 무게 및 진동 측정을 위한 100nVpp 미만의 아날로그 프론트 엔드입니다. 동적 범위가 넓어 고해상도가 요구되거나 상당한 무게 오프셋이 있는 가전제품에 완벽하게 맞습니다. 스위칭 전원 공급 잡음이 심하거나 온도 변화가 급격히 발생하는 상황에서 드리프트와 간섭은 거친 환경에서 흔히 발생하는 문제입니다. 이 설계는 높은 집적도, AC 여자, 견고한 필터링을 통해 드리프트와 간섭을 억제하여 열악한 환경에서도 안정적인 성능을 보장합니다.

특징
  • 모든 다중 및 단일 저항식 스트레인 게이지 기반 부하 셀 브리지의 출력을 동시에 캡처합니다.
  • 일관된 100nVpp 미만 저잡음 성능
  • 0ᵒC~85ᵒC에서 전체 오차 5μV 미만
  • AC 여자는 기생 열전대 및 기타 원인으로 인해 발생한 드리프트를 강력하게 제거합니다.
  • 100kHz 스위칭 전원 공급 잡음이 500mVpp를 초과하는 경우에도 매우 견고합니다.
  • 2kSps 이하의 샘플 레이트로 최대 500Hz의 진동을 캡처합니다.
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUBL0A.PDF (2476 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRL54.PDF (251 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRL53.PDF (63 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRL56.ZIP (3319 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCC12.ZIP (434 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRL55.PDF (1765 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRL52.PDF (691 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

아날로그/정밀 스위치 및 멀티플렉서

TS5A21366 — 5V, 1:1(SPST), 2채널, 아날로그 스위치, 0.75Ω Ron, 1.8V 호환 로직

데이터 시트: PDF | HTML
디지털 온도 센서

LMT01 — 펄스 트레인 인터페이스가 포함된 0.5°C 정확도 2핀 온도 센서

데이터 시트: PDF | HTML
ESD 보호 다이오드

TPD4E1U06 — SOT-23 및 SC70 패키지의 쿼드 0.8pF, 5.5V, ±15kV ESD 보호 다이오드

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

LP5907 — 저 IQ, 활성화를 지원하는 250mA, 저잡음, 높은 PSRR, 초저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430G2553 — 16KB 플래시, 512B SRAM, 비교기, UART/SPI/I2C, 타이머를 지원하는 16MHz MCU

데이터 시트: PDF
MOSFET

CSD13381F4 — 12V, N 채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 LGA 1mm x 0.6mm, 180mOhm, 게이트 ESD 보호

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD23381F4 — -12V, P 채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 LGA 0.6mm x 1mm, 175mOhm, 게이트 ESD 보호

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 ADC

ADS1220 — PGA, VREF, SPI 및 2개의 IDAC를 지원하는 24비트, 2kSPS, 4채널, 저전력 델타 시그마 ADC

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

하드웨어 개발

평가 보드

ADS1220EVM — ADS1220 평가 모듈

TIDA-00765는 저항식 스트레인 게이지 브리지 부하 셀 기반 무게 및 진동 측정을 위한 100nVpp 미만의 아날로그 프론트 엔드입니다. 동적 범위가 넓어 고해상도가 요구되거나 상당한 무게 오프셋이 있는 가전제품에 완벽하게 맞습니다. 스위칭 전원 공급 잡음이 심하거나 온도 변화가 급격히 발생하는 상황에서 드리프트와 간섭은 거친 환경에서 흔히 발생하는 문제입니다. 이 설계는 높은 집적도, AC 여자, 견고한 필터링을 통해 드리프트와 간섭을 억제하여 열악한 환경에서도 안정적인 성능을 보장합니다.
EVM 사용 설명서: PDF
지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00765 — 1g 단위의 15kg 이상 범위 100nVpp 이하 노이즈 프론트 엔드 레퍼런스 디자인
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

ADS1220EVM — ADS1220 평가 모듈

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00765 — 1g 단위의 15kg 이상 범위 100nVpp 이하 노이즈 프론트 엔드 레퍼런스 디자인

소프트웨어 개발

펌웨어

TIDCC13 — TIDA-00765 Firmware

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00765 — 1g 단위의 15kg 이상 범위 100nVpp 이하 노이즈 프론트 엔드 레퍼런스 디자인

TIDCC13 — TIDA-00765 Firmware

close
최신 버전
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2016. 3. 31
lock = 수출 승인 필요(1분)
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00765 — 1g 단위의 15kg 이상 범위 100nVpp 이하 노이즈 프론트 엔드 레퍼런스 디자인

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcc13 or www.ti.com/lit/xx/tidcc13/tidcc13.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCC13. Please update any bookmarks accordingly.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 High-Resolution Low-Noise Front-End Weight Vibration Measurement Design Guide (Rev. A) 2016. 6. 14
기술 문서 The real secret to become a better cook. Integrate smart scale technology in kitch PDF | HTML 2016. 10. 25

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIPD188 — AC 브리지 여자를 지원하는 고해상도, 저드리프트, 정밀 저울 레퍼런스 디자인