TIDA-00771

TIDA-00771

설계 파일

개요

TIDA-00771은 3셀 리튬 이온 배터리에서 5V~12.6V의 전압으로 작동하는 전동 공구의 3상 브러시리스 DC(BLDC) 모터를 위한 20A RMS 드라이브입니다. 이 설계는 45 x 50mm 소형 드라이브로, 센서 기반 사다리꼴 제어를 구현합니다. 이 설계는 외부 냉각 또는 히트 싱크 없이 20A RMS 연속(1초 동안 70A 피크) 권선 전류를 제공하는 개별 소형 MOSFET 기반 3상 인버터를 사용합니다. 게이트 드라이브의 회전율 제어 및 충전 펌프는 5V~12.6V에서 최대 인버터 효율(10.8V DC에서 97% 이상)과 최적의 EMI 성능을 보장합니다. 사이클 단위 과전류 보호 기능은 전력계를 큰 스톨 전류로부터 보호하며 보드는 최대 55°C의 주변 온도에서 작동할 수 있습니다. 소형 폼 팩터 덕분에 배터리 팩 가까이에 보드를 배치할 수 있고, 고효율로 더 많은 배터리 수명을 제공하며, 70A 피크 전류 용량은 전동 공구에 높은 순간 피크 토크를 제공합니다.

특징
  • 히트 싱크 또는 공기 흐름 없이 최대 20ARMS의 연속(1초 동안 70A 피크) 권선 전류를 사용하여 5V~12.6V(3셀 리튬 이온 배터리)의 전압에서 작동합니다.
  • 45mm × 50mm의 소형 PCB 폼 팩터
  • 게이트 드라이버의 회전율 제어 및 충전 펌프 기능을 사용하여 5V~12.6V에서 최적의 인버터 효율(10.8V에서 97% 초과) 및 EMI 성능 달성
  • VDS 감지를 통해 1µs 미만의 응답 시간을 갖는 사이클 단위 과전류 보호와 단락 래치 보호 기능 제공
  • 슈트 스루, 저전압, 과열 및 차단 로터 보호
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUBK5A.PDF (6056 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRKZ1.ZIP (166 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRKZ0.PDF (56 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDCBZ1.ZIP (262 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRKZ2.PDF (2015 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRKY9.PDF (798 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

아날로그 온도 센서

LMT87 — -13.6mV/°C 게인을 지원하는 ±2°C 2.7V~5.5V 아날로그 출력 온도 센서

데이터 시트: PDF | HTML
BLDC 드라이버

DRV8305 — 전류 션트 증폭기 및 SPI를 지원하는 45V 최대 3상 스마트 게이트 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430G2553 — 16KB 플래시, 512B SRAM, 비교기, UART/SPI/I2C, 타이머를 지원하는 16MHz MCU

데이터 시트: PDF
MOSFET

CSD17576Q5B — 30V, N-채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 2.9mΩ

데이터 시트: PDF | HTML
비인버팅 버퍼 및 드라이버

SN74LVC126A — 3상 출력을 지원하는 4채널 1.65V~3.6V 버퍼

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

소프트웨어 개발

펌웨어

TIDCBZ2 — TIDA-00771 Firmware

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00771 — 스톨 전류 제한이 있는 10.8V/250W, 97% 효율성, 소형 브러시리스 DC 모터 드라이브 레퍼런스 설계

TIDCBZ2 — TIDA-00771 Firmware

close
최신 버전
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2016. 3. 28
lock = 수출 승인 필요(1분)
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00771 — 스톨 전류 제한이 있는 10.8V/250W, 97% 효율성, 소형 브러시리스 DC 모터 드라이브 레퍼런스 설계

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcbz2 or www.ti.com/lit/xx/tidcbz2/tidcbz2.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCBZ2. Please update any bookmarks accordingly.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 10.8-V/250-W, 97% Efficient, Compact BLDC Motor Drive W/ Stall Current Limit (Rev. A) 2016. 4. 29
기술 문서 How to minimize MOSFET conduction loss in battery-powered motor drives PDF | HTML 2016. 6. 29