SN74LVC126A

활성

제품 상세 정보

Technology family LVC Number of channels 4 IOL (max) (mA) 24 Supply current (max) (µA) 40 IOH (max) (mA) -24 Input type Standard CMOS Output type 3-State Features Balanced outputs, Over-voltage tolerant inputs, Very high speed (tpd 5-10ns) Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Technology family LVC Number of channels 4 IOL (max) (mA) 24 Supply current (max) (µA) 40 IOH (max) (mA) -24 Input type Standard CMOS Output type 3-State Features Balanced outputs, Over-voltage tolerant inputs, Very high speed (tpd 5-10ns) Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOP (NS) 14 79.56 mm² (10.2 mm × 7.8 mm) TSSOP (PW) 14 32 mm² (5 mm × 6.4 mm) SSOP (DB) 14 48.36 mm² (6.2 mm × 7.8 mm) VQFN (RGY) 14 12.25 mm² (3.5 mm × 3.5 mm) SOIC (D) 14 51.9 mm² (8.65 mm × 6 mm) WQFN (BQA) 14 7.5 mm² (3 mm × 2.5 mm) TVSOP (DGV) 14 23.04 mm² (3.6 mm × 6.4 mm)
  • Operates from 1.65V to 3.6V
  • Specified from –40°C to +125°C
  • Inputs accept voltages up to 5.5V
  • Maximum tpd of 4.7ns at 3.3V
  • Typical VOLP (output ground bounce), <0.8V at VCC = 3.3V, TA = 25°C
  • Typical VOHV (output VOH undershoot), >2V at VCC = 3.3V, TA = 25°C
  • Latch-up performance exceeds 250mA per JESD 17
  • Operates from 1.65V to 3.6V
  • Specified from –40°C to +125°C
  • Inputs accept voltages up to 5.5V
  • Maximum tpd of 4.7ns at 3.3V
  • Typical VOLP (output ground bounce), <0.8V at VCC = 3.3V, TA = 25°C
  • Typical VOHV (output VOH undershoot), >2V at VCC = 3.3V, TA = 25°C
  • Latch-up performance exceeds 250mA per JESD 17

The SN74LVC126A device is a quadruple bus buffer gate designed for 1.65V to 3.6V VCC operation.

The SN74LVC126A device features independent line drivers with 3-state outputs. Each output is disabled when the associated output-enable (OE) input is low.

To ensure the high-impedance state during power up or power down, OE must be tied to GND through a pulldown resistor; the minimum value of the resistor is determined by the current-sourcing capability of the driver.

Inputs can be driven from either 3.3V or 5V devices. This feature allows the use of this device as a translator in a mixed 3.3V and 5V system environment.

The SN74LVC126A device is a quadruple bus buffer gate designed for 1.65V to 3.6V VCC operation.

The SN74LVC126A device features independent line drivers with 3-state outputs. Each output is disabled when the associated output-enable (OE) input is low.

To ensure the high-impedance state during power up or power down, OE must be tied to GND through a pulldown resistor; the minimum value of the resistor is determined by the current-sourcing capability of the driver.

Inputs can be driven from either 3.3V or 5V devices. This feature allows the use of this device as a translator in a mixed 3.3V and 5V system environment.

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 데이터 시트 SN74LVC126A Quadruple Bus Buffer Gate With 3-State Outputs datasheet (Rev. U) PDF | HTML 2024. 7. 29
설계 가이드 18-V/400-W 98% Efficient Compact Brushless DC Motor Drive Design Guide 2016. 8. 23

설계 및 개발

추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.

평가 보드

14-24-LOGIC-EVM — 14핀~24핀 D, DB, DGV, DW, DYY, NS 및 PW 패키지용 로직 제품 일반 평가 모듈

14-24-LOGIC-EVM 평가 모듈(EVM)은 14핀~24핀 D, DW, DB, NS, PW, DYY 또는 DGV 패키지에 있는 모든 로직 장치를 지원하도록 설계되었습니다.

사용 설명서: PDF | HTML
지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
??asset.out-of-stock-ti_ko_KR??
이용할 수 없음
평가 보드

14-24-NL-LOGIC-EVM — 14핀~24핀 비 리드 패키지용 로직 제품 일반 평가 모듈

14-24-NL-LOGIC-EVM은 14핀~24핀 BQA, BQB, RGY, RSV, RJW 또는 RHL 패키지가 있는 로직 또는 변환 장치를 지원하도록 설계된 유연한 평가 모듈(EVM)입니다.

사용 설명서: PDF | HTML
지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
??asset.out-of-stock-ti_ko_KR??
이용할 수 없음
시뮬레이션 모델

SN74LVC126A Behavioral SPICE Model

SCAM110.ZIP (7 KB) - PSpice 모델
지원되는 제품 및 하드웨어
시뮬레이션 모델

SN74LVC126A IBIS Model (Rev. C)

SCEM014C.ZIP (45 KB) - IBIS 모델
지원되는 제품 및 하드웨어
레퍼런스 디자인

TIDA-00771 — 스톨 전류 제한이 있는 10.8V/250W, 97% 효율성, 소형 브러시리스 DC 모터 드라이브 레퍼런스 설계

TIDA-00771은 3셀 리튬 이온 배터리에서 5V~12.6V의 전압으로 작동하는 전동 공구의 3상 브러시리스 DC(BLDC) 모터를 위한 20A RMS 드라이브입니다. 이 설계는 45 x 50mm 소형 드라이브로, 센서 기반 사다리꼴 제어를 구현합니다. 이 설계는 외부 냉각 또는 히트 싱크 없이 20A RMS 연속(1초 동안 70A 피크) 권선 전류를 제공하는 개별 소형 MOSFET 기반 3상 인버터를 사용합니다. 게이트 드라이브의 회전율 제어 및 충전 펌프는 5V~12.6V에서 최대 인버터 효율(10.8V DC에서 97% (...)

지원되는 제품 및 하드웨어
레퍼런스 디자인

TIDA-00772 — 스톨 전류 제한이 있는 18V/400W 98% 효율성 소형 브러시리스 DC 모터 드라이브 레퍼런스 설계

TIDA-00772는 5셀 리튬 이온 배터리에서 최대 21V의 전압으로 작동하는 전동 공구의 3상 브러시리스 DC(BLDC) 모터를 위한 18A RMS 드라이브입니다. 이 설계는 45 x 50mm 소형 드라이브로, 센서 기반 사다리꼴 제어를 구현합니다. 이 설계는 외부 냉각 또는 히트 싱크 없이 18A RMS 연속(1초 동안 60A 피크) 권선 전류를 제공하는 개별 소형 MOSFET 기반 3상 인버터를 사용합니다. 게이트 드라이브의 회전율 제어 및 충전 펌프는 최대 인버터 효율(18V DC에서 98% 이상)과 최적의 EMI (...)
지원되는 제품 및 하드웨어
레퍼런스 디자인

TIDA-01606 — 11kW, 양방향 3상 3레벨(T형) 인버터 및 PFC 레퍼런스 설계

이 레퍼런스 설계는 양방향 3레벨, 3상, SiC 기반 AFE(액티브 프론트 엔드) 인버터 및 PFC(역률 보정) 단계를 구현하는 방법을 보여줍니다. 이 설계에서는 최대 90KHz의 스위칭 주파수와 LCL 출력 필터를 사용하여 자기 크기를 줄입니다. 98.6%의 피크 효율이 달성됩니다. 이 설계는 DQ 영역에서 완전한 3상 AFE 제어를 구현하는 방법을 보여줍니다. 이 양방향 컨버터는 DC 급속 충전 및 V2G(Vehicle-to-Grid) 애플리케이션을 모두 지원합니다.
지원되는 제품 및 하드웨어
패키지 핀 CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델
SOP (NS) 14 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 14 Ultra Librarian
SSOP (DB) 14 Ultra Librarian
VQFN (RGY) 14 Ultra Librarian
SOIC (D) 14 Ultra Librarian
WQFN (BQA) 14 Ultra Librarian
TVSOP (DGV) 14 Ultra Librarian

주문 및 품질

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요. ​​​​​​​​​​​​​​

동영상