TIDA-00782

TIDA-00782

설계 파일

개요

This reference design, featuring the DLP Pico™ 0.45-inch WXGA display chipset enables use of HD resolution for projection display applications such as accessory projectors, smart projectors, mobile Smart TV, built in projectors like projection functionality inside notebooks, laptops and hot spots. The chipset used in the design comprises of DLP4501 (.45 WXGA) DMD and DLPC6401 display controller. The external LED Driver reference design can be accessed under following link: PMP4356

특징
  • Reference design for the DLP4501 HD chipset which includes the DLP4501 DMD and DLPC6401 controller
  • Reference design includes detailed schematic, gerbers and BOM to enable a quick and easy integration of DLP projection display into a variety of display applications
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUAU4.PDF (76 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRHV0.PDF (196 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRHV1.PDF (266 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRHV2.ZIP (718 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRHU8.PDF (40 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

TIDRHU9.PDF (545 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AND 게이트

SN74AHC1G08 — 1채널 2입력 2V~5.5V 고속(9ns) AND 게이트

데이터 시트: PDF | HTML
비교기

LM393 — 이중 차동 비교기, 상용 등급

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

LM5002 — 3.1~75V 넓은 입력 전압 범위, 0.5A 전류 모드 부스트, 플라이백, Sepic 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS65251 — 4.5V~18V 입력, 3A/2A/2A 출력, 동기형 트리플 벅 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
DLP 컨트롤러 및 드라이버

DLPC6401 — 고휘도 휴대용 디스플레이를 위한 DLP® 디스플레이 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
다이 및 웨이퍼 서비스

LM393-MIL — 듀얼 차동 콤퍼레이터

데이터 시트: PDF | HTML
디지털 온도 센서

TMP100 — SOT-23 패키지의 2C 디지털 온도 센서, I2C/SMBus 인터페이스

데이터 시트: PDF | HTML
ESD 보호 다이오드

SN65220 — 단일 범용 직렬 버스 포트 과도 억제기

데이터 시트: PDF | HTML
ESD 보호 다이오드

TPD2E001 — USB 2.0용 1nA 최대 누출 및 VCC 핀을 지원하는 듀얼 1.5pF, 5.5V, ±8kV ESD 보호 다이오드

데이터 시트: PDF | HTML
범용 오디오 증폭기

TPA6011A4 — 3W, 스테레오 클래스 AB 오디오 증폭기(DC 볼륨 제어 및 스테레오 헤드폰 드라이버 포함)

데이터 시트: PDF
인버팅 버퍼 및 드라이버

SN74AHCT1G04 — TTL 호환 CMOS 입력을 지원하는 단일 4.5V~5.5V 인버터

데이터 시트: PDF | HTML
LCD 및 OLED 디스플레이 전원 및 드라이버

TPS65145 — 완전 통합된 양극 충전 펌프, 3.3V LDO 컨트롤러, 최소 0.96A 부스트 Ilim 및 고장 감지를 지원하는 4채널 LCD 바이어스

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD17301Q5A — 30V, N 채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 3mΩ

데이터 시트: PDF
MOSFET

CSD87350Q5D — 30V, N 채널 동기 벅 NexFET™ 전력 MOSFET, SON 5mm x 6mm 전원 블록, 40 A

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 ADC

ADS7924 — 지능형 시스템 전원 제어를 지원하는 12비트 4채널 MUX-입력 SAR ADC

데이터 시트: PDF | HTML
RS-232 트랜시버

MAX3232 — +/-15-kV ESD 보호를 지원하는 3~5.5V 듀얼 채널 250kbps RS-232 라인 드라이버/리시버

데이터 시트: PDF | HTML
공급 전압 통제기

TL7712A — 프로그래머블 지연 시간을 지원하는 12V 시스템용 단일 공급 통제기

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 TIDA-00782 Test Results 2015. 9. 30