TIDA-00788

TIDA-00788

설계 파일

개요

PGA300은 압력 센서 시스템을 위한 올인원 SoC(System on Chip)로, 선형화를 위해 3차 압력 및 온도 보상 알고리즘을 활용합니다. PGA300은 4~20mA 전류 루프를 구동하고 저항식 브리지 센서에 여자 전압을 제공합니다. 이 레퍼런스 설계는 고집적 PGA300을 통해 정확도와 성능 손실 없이 압력 센서 트랜스미터를 위한 일반 부품 수와 보드 크기를 최소화합니다. 이 설계에는 업계 표준 IEC61000-4 EMC 및 EMI 테스트를 위한 일반적인 보호 회로도 포함되어 있습니다.

특징
  • 4~20mA 전류 루프 출력
  • IEC61000-4 EMC 및 EMI 테스트 완료
  • 단선 인터페이스 사용 가능
  • 넓은 공급 범위
  • 2.5V 저항식 브리지 여자
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUAE1.PDF (10244 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDROY8.PDF (65 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDROY7.PDF (206 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDROZ0.ZIP (230 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCCY8.ZIP (333 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDROY9.PDF (546 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDROY6.PDF (122 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

신호 조절기

PGA300 — PGA300 압력 센서를 위한 신호 조절기 및 트랜스미터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Industrial Current-Output Pressure Sensor Transmitter Reference Design 2015. 9. 8

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIDA-00851 — 단일 칩, 루프 전원 공급 4~20mA RTD 센서 트랜스미터 레퍼런스 디자인